• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    【無料ラッピング(ブラウン)】ウェアラブル血圧計 HCR-6900T-M

    パーツ消耗品はこちら
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】ウェアラブル血圧計 HCR-6900T-M
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】ウェアラブル血圧計 HCR-6900T-M
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】ウェアラブル血圧計 HCR-6900T-M
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】ウェアラブル血圧計 HCR-6900T-M
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】ウェアラブル血圧計 HCR-6900T-M
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】ウェアラブル血圧計 HCR-6900T-M
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】ウェアラブル血圧計 HCR-6900T-M
    • 【無料ラッピング(ブラウン)】ウェアラブル血圧計 HCR-6900T-M

    ¥94,800(税込)

    【無料ラッピング(ブラウン)】ウェアラブル血圧計 HCR-6900T-M

    ¥94,800(税込)

    個数

     

    <重要>購入前に必ずお読みください!

    ●対象手首周は「16-19cm」です。
    ご購入の前に、専用メジャーにて手首周の計測をおすすめします。

    HeartGuide専用 手首周測定専用メジャーダウンロード

    ●本体サイズは以下を参考にしてください

    本体:約 48(直径)× 14(厚さ) mm/バンド幅:約 30 mm 本体質量:115g

    ●ご使用には対応するスマートフォンと専用アプリ「HeartAdvisor」のダウンロードが必要です。

    対応するスマートフォンの機種・OSバージョン一覧

    ●耐用期間・電池寿命

    【耐用期間】本体:12,000回もしくは4年(回数もしくは年数のいずれか早く到達した方)

    【電池寿命】約500回の充電(室温25℃、1日8回血圧測定) その他詳細情報は取扱説明書をご確認ください

    ●血圧値は常時自動測定されません。

    よくあるご質問

    詳しい「商品仕様・スペック」は以下をご確認ください

    HeartGuideのこだわり

    JANコード

    4975479418556

    本体質量
    (単位:g)

    約115g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:48mm

    高さ:14mm

    奥行:48mm

    本体:約48(直径)×14(厚さ)mm バンド幅:約 30 mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:118mm

    高さ:118.5mm

    奥行:118.5mm

    付属品

    本体、カフカバー(2枚)、専用ACアダプタ、充電用クリップ、充電用ケーブル、メジャー、取扱説明書、クイックスタートガイド、医療機器添付文書

    医療機器認証番号

    301AGBZX00046000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    【表示方式】デジタル表示方式
    【測定方式】オシロメトリック法
    【対応手首周】16-19cm
    【通信方式】Bluetooth Low Energy
    【使用可能時間】1回の満充電につき、約2日(48時間)
    ※使用可能時間の詳しい条件は取扱説明書をご確認ください
    メモリ(記憶機能) 血圧値:100 件/歩数:7日/睡眠時間:7回/時間記録:100回

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    ウェアラブル血圧計 HCR-6900T-M
    HeartGuide 特徴

    血圧や活動(歩数・距離・消費カロリー)、睡眠パターンなど、この最新のオムロンのウエラブルデバイス1台で管理!

    HeartGuideは、腕時計のように日常的に装着できるウェアラブルタイプの血圧計。様々なシーンでの血圧測定を、より簡単に行うことができます。
    また、血圧測定の精度は管理医療機器としての認証を取得しています。
    高精度な血圧測定はもちろんのこと、歩数や睡眠などのバイタルデータも測定可能なため、運動や休養と血圧変動との関係を知ることができます。

    血圧は一日中、常に変動しています。血圧は生活習慣や心理状態によっても変動しているため、毎日測定を行い健康状態を常に把握することが病気の早期発見・治療には重要です。
    日常使いできるウェアラブル血圧計は、いつでも、どこでも血圧測定できるため、忙しい現代人にとって負担が軽減され、習慣に取り入れやすくなります。

    洗練されたデザイン

    血圧計であることを意識させず、着け心地にも配慮された腕時計型デザイン。
    なめらかな質感の落ち着いたフォルムで、シーンを選ばず日常的に身に付けられ、
    場所を問わずいつでもどこでも血圧測定できます。

    医療機器の精度をウェアラブルで実現。

    カフの開発及び50以上の新しい特許により、必要なコンポ―ネントを小型化、医療機器としての測定精度での血圧測定を可能にしました。
    また、測定時には時計のバンド(=カフ)が膨らみ、血圧測定が可能です。

    測定精度
    圧力:±3mmHg以内
    脈拍:読み取り数値の±5%以内

    ウェアラブル血圧計 HCR-6900T-M
    HeartGuide 機能

    血圧測定

    最高血圧値、最低血圧値、脈拍数を計測できます。
    測定時正しい高さになると測定を開始する「測定姿勢ガイド機能」搭載。
    測定エラーの際は、理由をアイコン・テキストで分かりやすく表示、
    血圧値が家庭血圧の基準値(135mmHg)以上の時、ディスプレイが赤色になってお知らせします。

    活動

    歩数、移動距離、歩数カロリー※1、しっかり歩数※2をトラッキング。
    目標歩数を設定すれば、達成時にお知らせして、モチベーションアップにつながります。
    ※1 歩数から消費カロリーの総量を計算
    ※2 1分間に60歩以上のペースで10分間以上歩き続けた歩数

    睡眠

    装着したまま就寝することで、睡眠をトラッキングできます。
    睡眠中の体の動きを検知し、睡眠時間や覚醒時間を記録。
    睡眠中は自動で睡眠モードになり、起床後も起床を検知して睡眠モードを終了します。

    通知・リマインダー

    ペアリングしているスマートフォンの電話着信、メッセージ、Eメールの通知を受信、
    通知はバイブレーションとアプリに応じた画面アイコンでお知らせします。
    また、リマインダー機能搭載で設定した時刻に振動と画面アイコンでお知らせします。
    アイコンは専用アプリ「HeartAdvisor」で自由に設定できます。
    血圧測定の習慣づけや服薬の記録、服薬忘れ防止に。

    HeartGuide
    専用アプリ「HeartAdvisor」

    専用アプリで継続的な健康管理

    HeartGuide専用のスマートフォンアプリ「HeartAdvisor」は、血圧、活動、睡眠のデータをBluetooth 通信で自動に記録します。
    シンプルなデザインで見やすく使いやすく、アプリに記録した測定値をExcelやPDFに出力し、メールで送信することができます。
    家族との共有も可能なので、遠くに住む家族の健康状態の確認にもご利用いただけます。

    ・Bluetoothでスマートフォンに計測値を簡単に同期
    ・測定値をファイルに出力し、メールで送信することができます。
    ・血圧変動を折れ線グラフで確認できます。
    ・活動の目標に対する達成度を確認できます。
    ・睡眠の長さや質(体動)を可視化します。
    ・体重データを手入力で記録できます。
    ・記録された血圧、活動、睡眠、体重のデータから、傾向を分析したレポートを確認できます。

    <注意>
    ・対応するスマートフォンをお持ちでない場合は、ウェアラブル血圧計HeartGuideをご利用いただくことができません。

    対応するスマートフォンの端末・OSバージョン一覧

    ・ご使用には専用アプリ「HeartAdvisor」のダウンロードが必要です。

    App Store

    Google Play

    購入をご検討いただく際は「購入前に必ずお読みください!」をご一読ください

    • ●対象手首周は「16-19cm」です。
      ご購入の前に、専用メジャーにて手首周の計測をおすすめします。

      ご購入の前に、専用メジャーにて手首周の計測をおすすめします。

              

      HeartGuide専用 手首周測定専用メジャーダウンロード

    • ●本体サイズは以下を参考にしてください

      本体:約 48(直径)× 14(厚さ) mm/ バンド幅:約 30 mm 本体質量:115g

    • ●ご使用には対応するスマートフォンと
      専用アプリ「HeartAdvisor」のダウンロードが必要です。

      対応するスマートフォンの機種・OSバージョン一覧

    • ●耐用期間・電池寿命

      【耐用期間】本体:12,000回もしくは4年(回数もしくは年数のいずれか早く到達した方)

               

      【電池寿命】約500回の充電(室温25℃、1日8回血圧測定)
      その他詳細情報は取扱説明書をご確認ください

    • ●血圧値は常時自動測定されません。
    • よくあるご質問

      HeartGuideのこだわり