• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    自動血圧計 HCR-1702 スポットアーム

    HCR_1702

    パーツ消耗品はこちら

    専用ACアダプタ付き

    • 自動血圧計 HCR-1702 スポットアーム
    • 自動血圧計 HCR-1702 スポットアーム
    • 自動血圧計 HCR-1702 スポットアーム
    • 自動血圧計 HCR-1702 スポットアーム
    • 自動血圧計 HCR-1702 スポットアーム
    • 自動血圧計 HCR-1702 スポットアーム
    • 自動血圧計 HCR-1702 スポットアーム
    • 自動血圧計 HCR-1702 スポットアーム

    ¥23,980(税込)

    自動血圧計 HCR-1702 スポットアーム

    ¥23,980(税込)

    個数

     

    ※※この商品は、専用ACアダプタがついております※※

    JANコード

    4975479418853

    本体質量
    (単位:g)

    約1.6kg

    電池/専用ACアダプタ含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:179mm

    高さ:211mm

    奥行:246mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:195mm

    高さ:252mm

    奥行:262mm

    電源

    単2形アルカリ乾電池×4個(別売)/ACアダプタ(付属)

    付属品

    専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書

    消費電力

    単2形アルカリ乾電池4個使用時、約300回(当社試験条件による)

    医療機器認証番号

    220AGBZX00307000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象腕周/17~32cm(上腕中央部)
    メモリ(記憶機能) 2人×90回(ゲストモード付)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    正確測定サポート機能

    正確測定サポート機能1
    血圧管理に便利なメモリー機能で2人分のデータを90回分自動的に記録できます。     
    正確測定サポート機能2
    「可動式腕帯」によって、前かがみになりがちな測定姿勢を正し、腹圧による血圧の上昇を防ぎます。      
    正確測定サポート機能3
    早朝高血圧は病院や健診では容易に発見できません。早朝高血圧を見逃さないためには家庭血圧を測定することが不可欠です。
    正確測定サポート機能4
    17段階(1目盛り=10mmHg)により、血圧が家庭における高血圧の基準値を超えていないか、血圧値のレベルを一目でチェックできます。    
    正確測定サポート機能5
    ・単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
    ・ACアダプタ(付属)
    どちらもご利用いただけます。