【限定】心電計 HCG-801+SDカード付き | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

【限定】心電計 HCG-801+SDカード付き

  • NEW
  • おすすめ
    • 【限定】心電計 HCG-801+SDカード付き
    • 【限定】心電計 HCG-801+SDカード付き
    • 【限定】心電計 HCG-801+SDカード付き
    • 【限定】心電計 HCG-801+SDカード付き

    価格 ¥23,500(税別)

    【限定】心電計 HCG-801+SDカード付き

    • NEW
    • おすすめ

    価格 ¥23,500(税別)

    個数

    在庫あり

    【期間限定】SDカード 付きセット商品
    ・今ならSDカードが付いてくるお得なセット商品です。
    ・本セット商品でまとめて購入すると2,100円お得です!

    JANコード

    4975479602658

    本体質量
    (単位:g)

    130g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:121mm

    高さ:24mm

    奥行:67mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:164mm

    高さ:163mm

    奥行:74mm

    付属品

    ・お試し用単4形アルカリ乾電池×2本・取扱説明書(品質保証書付)・収納ケース・クイックマニュアル・ユーザー登録カード・医療用具添付文書

    (医療機器届出)番号

    21600BZZ00473000

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

      • 【期間限定】心電計 SDカード HCG-SD 付きセット商品

      ・今なら SDカードが付いてくるお得なセット商品です。
      ・本セット商品でまとめて購入すると2,100円お得です!






    動悸などの症状をその場で記録。

    医師の診断に活かせる心電図波形を表示する、家庭向け心電計。



    これからは「自分で測って医師に見せる」


    胸が痛い、動悸や息切れがするといった症状は、不整脈や狭心症、心筋梗塞のような心臓病によるものかもしれません。
    オムロンの携帯型心電計なら、家庭や外出先で動悸などの症状が起きたその時の心電図波形を、約30秒で測定。自覚症状がある時に、自分で取った心電図を医師に見せることで、心疾患の早期治療に役立てることができます。




    医師の診断に活かせる詳細な波形品質


    オムロン携帯型心電計は、医師による診療を前提とした、詳細な波形情報を大型画面にクリアに表示。双極1チャンネルで、12誘導心電計のV4相当部位の心電図波形を記録します。測定結果は5回分までを本体にメモリ保存できます。




    測定結果をメッセージ表示


    測定した心電図は機器の内部で解析され、メッセージで表示。その解析アルゴリズムには標準的なホルター心電計と同等の技術を用いています。また、心拍数を同時に表示します。




     

    この商品のパーツ一覧

    心電計 心電図印刷ソフト HCG-SOFT-2

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    心電計 心電図印刷ソフト HCG-SOFT-2

    心電計 SDカード HCG-SD

    ¥2,100(税別)

    在庫あり

    心電計 SDカード HCG-SD

    心電計 取扱説明書 HCG-801-MA

    ¥500(税別)

    販売終了

    心電計 取扱説明書 HCG-801-MA

    心電計 収納ケース HCG-801-CASE

    ¥500(税別)

    販売終了

    心電計 収納ケース HCG-801-CASE

    心電計 バッテリカバー HCG-801-BACO

    ¥500(税別)

    在庫あり

    心電計 バッテリカバー HCG-801-BACO