• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    心電計 HCG-801

    パーツ消耗品はこちら
    • 心電計 HCG-801
    • 心電計 HCG-801

    ¥25,850(税込)

    心電計 HCG-801

    ¥25,850(税込)

    個数

     

    ※本製品は医療関係者や、医療関係者からの指示により購入できる医療機器です※

    心電図印刷ソフトを使用してパソコンに取り込むことが出来ます。

    ソフトについてはこちら

    取説・カタログについてはこちら

    関連商品

    JANコード

    4975479602658

    本体質量
    (単位:g)

    130g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:121mm

    高さ:24mm

    奥行:67mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:164mm

    高さ:163mm

    奥行:74mm

    付属品

    お試し用単4形アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(品質保証書付)、収納ケース、クイックマニュアル、ユーザー登録カード、医療用具添付文書

    医療機器認証番号

    21600BZZ00473000

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    動悸などの症状をその場で記録。医師の診断に活かせる心電図波形を表示する、家庭向け心電計。

    これからは「自分で測って医師に見せる」

    胸が痛い、動悸や息切れがするといった症状は、不整脈や狭心症、心筋梗塞のような心臓病によるものかもしれません。
    オムロンの携帯型心電計なら、家庭や外出先で動悸などの症状が起きたその時の心電図波形を、約30秒で測定。
    自覚症状がある時に、自分で取った心電図を医師に見せることで、心疾患の早期治療に役立てることができます。

    医師の診断に活かせる詳細な波形品質

    オムロン携帯型心電計は、医師による診療を前提とした、詳細な波形情報を大型画面にクリアに表示。
    双極1チャンネルで、12誘導心電計のV4相当部位の心電図波形を記録します。測定結果は5回分までを本体にメモリ保存できます。

    測定結果をメッセージ表示

    測定した心電図は機器の内部で解析され、メッセージで表示。その解析アルゴリズムには標準的なホルター心電計と同等の技術を用いています。
    また、心拍数を同時に表示します。