• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    【業務用】 自動血圧計 健太郎 HBP-9021

    HBP_9021

    パーツ消耗品はこちら
    • 【業務用】 自動血圧計 健太郎 HBP-9021
    • 【業務用】 自動血圧計 健太郎 HBP-9021
    問合わせ商品
     

    JANコード

    4975479408106

    本体質量
    (単位:g)

    約5.5kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:460mm

    高さ:270mm

    奥行:370mm

    アームレストを除く

    電源

    AC100V、50/60Hz

    付属品

    電源コード、プリンタ用紙No.16×1巻、カフカバー、説明パネル、アームレスト、取扱説明書、医療機器添付文書、登録カード(品質保証書付き)

    消費電力

    70VA

    医療機器認証番号

    221AGBZX00225A01

    医療機器分類

    管理医療機器 特定保守管理医療機器

    その他の特徴

    表示方法:デジタル表示方式(LCD)

    注意事項

    本製品のご購入・お問い合わせは以下より承ります。健太郎専用 お問合せhttps://www.healthcare.omron.co.jp/form/kentaro/

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長