オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

体重体組成計 HBF-710-J

  • NEW
  • 体重体組成計 HBF-710-J
  • 体重体組成計 HBF-710-J
  • 体重体組成計 HBF-710-J
  • 体重体組成計 HBF-710-J
  • 体重体組成計 HBF-710-J
  • 体重体組成計 HBF-710-J
  • 体重体組成計 HBF-710-J
  • 体重体組成計 HBF-710-J

価格 ¥13,800(税込)

体重体組成計 HBF-710-J

  • NEW

価格 ¥13,800(税込)

個数

在庫あり

JANコード

4975479419065

本体質量
(単位:g)

約260g

電池含む

外形寸法
(単位:mm)

幅:304mm

高さ:54mm

奥行:329mm

幅304×高さ54×奥行329mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

電源

単3形マンガン乾電池 4個(R6)

付属品

お試し用電池(単3 形マンガン乾電池× 4 個)、取扱説明書(本書:品質保証書付き)

その他の特徴

登録人数 4人

商品仕様・スペック

閉じる

商品特徴

カラダの変化にいち早く気づく、豊富な測定項目

筋肉や脂肪の状態を「部位別」に細かく測定
筋肉や脂肪の状態を「部位別」に細かく測定
全身をはじめ、体幹、両腕、両脚の部位別の皮下脂肪と骨格筋率を測定ができます。
カラダの部位を意識したトレーニングやダイエットを、より効率的に行えるようサポート。     
カラダを詳しくチェックできる多機能モデル
カラダを詳しくチェックできる多機能モデル
気になる「骨格筋率」と「皮下脂肪率」を、全身・体幹・両腕・両脚の部位別に測定します。  
『骨格筋率』が確認できる
『骨格筋率』が確認できる
筋肉は、内臓を作っている平滑筋、心臓を作っている心筋、そして体を動かすための骨格筋に大別されます。
骨格筋は運動などで鍛える(増やす)ことができる筋肉です。
骨格筋を増やして基礎代謝がアップすれば、エネルギーを消費しやすい体質に。
筋力も高まって活動的な生活を送ることができます。

正確に測るためのポイント

本格的に測定したい方へおすすめ
本格的に測定したい方へおすすめ
体型の違いや体内水分の日内変動による影響を受けにくいという特長があります。    
正確に体組成の変化をみる
正確に体組成の変化をみる
【ポイント】
・堅く、平らな床面で
・腕を90°にしてまっすぐ伸ばした姿勢
・毎日同じ時間に測る
サイズ
サイズ
高さ:54mm
幅 :304mm
奥行:329mm