【限定】体重体組成計 HBF-702T カラダスキャン 両手両足測定+音波式電動歯ブラシ付き | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

【限定】体重体組成計 HBF-702T カラダスキャン 両手両足測定+音波式電動歯ブラシ付き

  • おすすめ
  • ストアトップ
  • 【限定】体重体組成計 HBF-702T カラダスキャン 両手両足測定+音波式電動歯ブラシ付き
  • 【限定】体重体組成計 HBF-702T カラダスキャン 両手両足測定+音波式電動歯ブラシ付き
  • 【限定】体重体組成計 HBF-702T カラダスキャン 両手両足測定+音波式電動歯ブラシ付き
  • 【限定】体重体組成計 HBF-702T カラダスキャン 両手両足測定+音波式電動歯ブラシ付き
  • 【限定】体重体組成計 HBF-702T カラダスキャン 両手両足測定+音波式電動歯ブラシ付き
  • 【限定】体重体組成計 HBF-702T カラダスキャン 両手両足測定+音波式電動歯ブラシ付き
  • 【限定】体重体組成計 HBF-702T カラダスキャン 両手両足測定+音波式電動歯ブラシ付き
  • 【限定】体重体組成計 HBF-702T カラダスキャン 両手両足測定+音波式電動歯ブラシ付き
  • 【限定】体重体組成計 HBF-702T カラダスキャン 両手両足測定+音波式電動歯ブラシ付き

価格 ¥24,800(税別)

【限定】体重体組成計 HBF-702T カラダスキャン 両手両足測定+音波式電動歯ブラシ付き

  • おすすめ

価格 ¥24,800(税別)

個数

在庫あり

    ★おすすめ! 新機種 両手両足測定 
    体重体組成計

    【期間限定】音波式電動歯ブラシ 付きセット商品
    ・今なら 音波式電動歯ブラシ が付いてくるお得なセット商品です。
    ・本セット商品でまとめて購入すると1,880円お得です!

    カラー

    ブラック

    本体質量
    (単位:g)

    2.2kg

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:300mm

    高さ:51mm

    奥行:325mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    電源

    単3アルカリ乾電池×4個

    付属品

    ・お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4個)・取扱説明書

    注意事項

    下記の医療機器との併用は絶対にしないでください。(1)ペースメーカーなどの植込み型医療機器(2)人工心肺などの生命維持用医療機器(3)心電計などの装着型医療機器※誤動作により、生命に著しい障害をもたらす原因になります

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

      • 【期間限定】音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-W 付きセット商品

      ・今なら 音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-W が付いてくるお得なセット商品です。
      ・本セット商品でまとめて購入すると1,880円お得です!







    筋肉や脂肪の状態を「部位別」に細かく測定。



    「体重体組成計 HBF-702T」は、両手と両足で測定するタイプの体重体組成計です。両手両足から全身に微弱な電流を流すことで、体幹・両腕・両足といった部位別の体組成が分かります。




    水分の日内変動の影響が少ない両手両足測定


    両手両足測定タイプの体重体組成計は、体内水分の日内変動による影響を受けにくく、測定のタイミングを気にせず測定できます。




    測定開始から約11秒で完了する高スピード測定


    測定開始から約11秒で体重と全身の体組成が測定完了。すばやく部位別の体組成が測定できます。




    スマホアプリ「OMRON connect」で測定データを簡単管理


    Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect」に、測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋などの測定データを簡単に確認・管理することができます。



    商品特設ページはこちらから


    商品の詳しい仕様などは、下記のバナーより特設ページをご確認ください。







    【セット商品】音波式電動歯ブラシ 乾電池式 HT-B223-W


    18,000回/分の高速音波振動でつるつるみがきを実現

    歯垢除去力は手みがきの約3倍(※1)!


    タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動をおこないます。
    歯の表面だけでなく、歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。

    ※1 新品電池使用時/自社調べ



    水洗いできて清潔


    本体を丸ごと水洗いできるので、本体に付いた歯磨き粉や汚れなどを洗い流せ、清潔にご使用いただけます。