体組成計 HBF-362 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

体組成計 HBF-362

  • 体組成計 HBF-362
  • 体組成計 HBF-362

価格 ¥16,000(税別)

体組成計 HBF-362

価格 ¥16,000(税別)

販売終了

JANコード

4975479602801

カラー

ホワイト

本体質量
(単位:g)

2.6kg

外形寸法
(単位:mm)

幅:304mm

高さ:54mm

奥行:329mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:330mm

高さ:72mm

奥行:378mm

付属品

お試し用乾電池(単3形マンガン乾電池4本)、取扱説明書(品質保証書付き)、別冊「活用ハンドブック」

商品仕様・スペック

閉じる

商品特徴