• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    体重体組成計 HBF-235-JPK カラダスキャン ピンク

    • 体重体組成計 HBF-235-JPK カラダスキャン ピンク
    • 体重体組成計 HBF-235-JPK カラダスキャン ピンク
    • 体重体組成計 HBF-235-JPK カラダスキャン ピンク
    • 体重体組成計 HBF-235-JPK カラダスキャン ピンク
    • 体重体組成計 HBF-235-JPK カラダスキャン ピンク
    • 体重体組成計 HBF-235-JPK カラダスキャン ピンク
    • 体重体組成計 HBF-235-JPK カラダスキャン ピンク
    • 体重体組成計 HBF-235-JPK カラダスキャン ピンク

    ¥5,480(税込)

    体重体組成計 HBF-235-JPK カラダスキャン ピンク

    ¥5,480(税込)

    個数

     

    その他のカラー

    JANコード

    4975479419058

    カラー

    ピンク

    本体質量
    (単位:g)

    約1.3kg

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅 約285×奥行き 約210×厚さ 約28mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:323mm

    高さ:43mm

    奥行:254mm

    電源

    単4形マンガン乾電池 4個(R03)
    [単4 形アルカリ乾電池(LR03)もご使用になれます]

    付属品

    お試し用電池(単4形マンガン乾電池 4個)、取扱説明書(本書:品質保証書付き)

    その他の特徴

    登録人数 4人

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    体組成をチェックしよう

    体脂肪率や内臓脂肪レベルがわかる
    体脂肪率や内臓脂肪レベルがわかる
    カラダづくりには、体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」をチェックして体のバランスを知ることが大切です。     
    乗るだけ測定開始!ステップON
    乗るだけ測定開始!ステップON
    本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始します。簡単にすばやく体組成を測定できます。      
    正確に体組成の変化をみる
    正確に体組成の変化をみる
    【ポイント】
    ・硬く、平らな床面で
    ・測定中はひざを曲げない
    ・素足で土踏まずが本体中央にくるように
    ・毎日同じ時間に測る

    充実の便利機能を搭載

    自動認識機能でユーザーを自動で認識
    自動認識機能でユーザーを自動で認識
    過去の体組成データから、ユーザーを推定する自動認識機能を搭載。
    家族で使ってもボタンで切り替える必要がなく、 乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。    
    6歳から体組成の測定可能
    6歳から体組成の測定可能
    6歳から体脂肪率の測定ができる、子どもアルゴリズム機能搭載。
    お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。
    1台で4人分まで登録可能
    1台で4人分まで登録可能
    1台で4人までメモリ登録が可能。
    ご家族で使うことができます。

    日々の生活の中で使いやすい設計

    薄くてスリムな本体
    薄くてスリムな本体
    コンパクトで収納しやすいA4サイズ。
    収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。
    お手入れもラクラク
    お手入れもラクラク
    お手入れが簡単なガラス天板のフラットデザインで、毎日気持ちよく使えます。
    毎日の測定が楽しくなる3つのカラー
    毎日の測定が楽しくなる3つのカラー
    ホワイト、ピンク、ブルーの3色をご用意しました。
    洗面所やリビングなど、設置するお部屋のトーンに合わせて選べます。