体重体組成計 HBF-227T-SBK シャイニーブラック | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

体重体組成計 HBF-227T-SBK シャイニーブラック

  • おすすめ
体重体組成計 HBF-227T-SBK シャイニーブラック
体重体組成計 HBF-227T-SBK シャイニーブラック
体重体組成計 HBF-227T-SBK シャイニーブラック
体重体組成計 HBF-227T-SBK シャイニーブラック 体重体組成計 HBF-227T-SBK シャイニーブラック 体重体組成計 HBF-227T-SBK シャイニーブラック

価格 ¥9,980(税別)

商品特徴

乗るだけ簡単測定、スマホアプリにも対応

乗るだけで個人を推定し、測定を開始する自動認識機能搭載


体重計に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始します。測定時間は約4秒。簡単に素早く測定できます。
また過去の測定データから、体重計に乗るだけで誰が使用しているかを推定する自動認識機能を搭載。



狭いスペースにも置ける薄型設計


厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。ガラス天板のフラットデザインなので、拭き掃除も簡単です。



測定結果が見やすい、大きな文字表示


測定結果は大きな文字で表示されるので、立ったままでもしっかり確認できます。



6歳から体組成を測定


6歳から体脂肪率などの体組成が測定できる「子どもアルゴリズム」を搭載。お子様の肥満予防にも役立ちます。



スマホアプリ「OMRON connect」で測定データを簡単管理


Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect」に、測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋などの測定データを簡単に確認・管理することができます。



機能について


登録人数:4人分
測定時間:約4秒子どもアルゴリズム搭載:6歳から測定可能
通信方式:Bluetooth通信
電池寿命の目安:約6ヶ月

測定項目
・体重表示:100g単位
・体脂肪率:0.1%単位
・骨格筋率:01.%単位
・BMI
・基礎代謝
・内臓脂肪レベル:1~30
・体年齢:1歳単位



その他のカラー

  • シャイニーホワイト

個数

在庫あり

JANコード

4975479414978

本体質量
(単位:g)

約1.6kg

電池含む

外形寸法
(単位:mm)

幅:285mm

高さ:28mm

奥行:280mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

カラー

シャイニーブラック

電源

単4形アルカリ乾電池(LR03)×4個

付属品

・お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)
・取扱説明書(品質保証書付き)
・セットアップガイド
・コーションシート

注意事項

対象年齢
・5才以下の方:体重とBMIのみ測定できます。
・17才以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢は測定できません
・81才以上の方:体組成は参考値となります。

本製品は6才以上の日本人を対象としています。次のような方は正しく測定できない場合があります。
・高齢者・風邪などで発熱中の人
・妊娠中の人
・骨の密度が非常に低い骨粗しょう症患者
・人工透析患者・ボディビルダーやすポートを職業にしている人またはそれに近い人(体内水分量などの体組成が、平均的な値と差が大きい可能性があるため)

体重(kg)以外の指標は、当社独自の推定式を用いています。
この危機は電波を発信します。植込み型医療機器を装着されている方は、医師の指導のもとご使用ください。
本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、Bluetooth通信を使用しないでください。

この商品のパーツ一覧

 この商品のパーツはございません。