体重体組成計 HBF-226-G カラダスキャン グリーン | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

体重体組成計 HBF-226-G カラダスキャン グリーン

  • 体重体組成計 HBF-226-G カラダスキャン グリーン
  • 体重体組成計 HBF-226-G カラダスキャン グリーン

価格 ¥5,980(税別)

体重体組成計 HBF-226-G カラダスキャン グリーン

価格 ¥5,980(税別)

個数

在庫あり

    その他のカラー

    • ダークブルー
    • レッド

    JANコード

    4975479414930

    カラー

    グリーン

    本体質量
    (単位:g)

    約1.6kg

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:285mm

    高さ:28mm

    奥行:280mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:323mm

    高さ:324mm

    奥行:43mm

    電源

    単4形マンガン乾電池(R03)×4個

    付属品

    ・お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)・取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    深みのあるカラーで、部屋のインテリアにもマッチする。
    乗るだけで測定開始

    深みのあるカラー


    「ダークブルー」「グリーン」「レッド」の3色展開。落ち着いた深みのあるカラーで、インテリアにもなじみます。




    乗るだけで個人を推定する「自動認識機能」搭載


    過去の測定データから、乗るだけで誰が乗ったのかを推定する自動認識機能を搭載。本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始するので、簡単にすばやく体組成を測定できます。




    狭いスペースにも収納できる、コンパクトな薄型設計


    厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。ガラス天板のフラットデザインなので、拭き掃除も簡単。毎日気持ちよく使えます。




    測定結果が見やすい、大きな文字表示


    測定結果は大きな文字で表示されるので、立ったままでもしっかり確認できます。




    6歳から体組成を測定


    6歳から体脂肪率などの体組成が測定できる「子どもアルゴリズム」を搭載。お子さまの肥満予防にも役立ちます。