体重体組成計 HBF-225-PK カラダスキャン ピンク | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

体重体組成計 HBF-225-PK カラダスキャン ピンク

  • 体重体組成計 HBF-225-PK カラダスキャン ピンク
  • 体重体組成計 HBF-225-PK カラダスキャン ピンク

価格 ¥4,980(税別)

体重体組成計 HBF-225-PK カラダスキャン ピンク

価格 ¥4,980(税別)

個数

在庫あり

    その他のカラー

    • ブルー
    • イエロー

    JANコード

    4975479414909

    カラー

    ピンク

    本体質量
    (単位:g)

    約1.3kg

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:285mm

    高さ:28mm

    奥行:210mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:323mm

    高さ:254mm

    奥行:43mm

    電源

    単4形マンガン乾電池(R03)×4個

    付属品

    ・お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)・取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    元気の出る蛍光カラーで、毎日の測定が楽しくなる。
    乗るだけで測定開始

    元気の出る明るい蛍光カラー


    元気で明るい気持ちにさせてくれる「ピンク」「ブルー」「イエロー」の3色展開。毎日の測定のモチベーションにつながります。




    乗るだけで測定を開始する、「自動認識機能」


    過去の測定データから、乗るだけで誰が乗ったのかを推定する自動認識機能を搭載。本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始するので、簡単にすばやく体組成を測定できます。




    コンパクトなA4サイズ


    厚さは28mm、スリムなA4サイズのコンパクトデザインです。ガラス天板のフラットデザインなので、拭き掃除も簡単。毎日気持ちよく使えます。




    6歳から体組成を測定


    6歳から体脂肪率などの体組成が測定できる「子どもアルゴリズム」を搭載。お子さまの肥満予防にも役立ちます。