オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

【無料ラッピング(ピンク)】デジタル式補聴器 AK-22

  • 非課税
  • ストアトップ
  • 【無料ラッピング(ピンク)】デジタル式補聴器 AK-22
    • 【無料ラッピング(ピンク)】デジタル式補聴器 AK-22
    • 【無料ラッピング(ピンク)】デジタル式補聴器 AK-22
    • 【無料ラッピング(ピンク)】デジタル式補聴器 AK-22
    • 【無料ラッピング(ピンク)】デジタル式補聴器 AK-22

    価格 ¥29,800(非課税)

    【無料ラッピング(ピンク)】デジタル式補聴器 AK-22

    • 非課税

    価格 ¥29,800(非課税)

    個数

    在庫あり

    【無料ラッピング(ピンク)】

    その他のラッピングカラー

    JANコード

    4.97548E+12

    本体質量
    (単位:g)

    31g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:37mm

    高さ:76mm

    奥行:16mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:124mm

    高さ:46mm

    奥行:81mm

    電源

    単4形アルカリ乾電池(1.5V×1個)

    付属品

    ・イヤホンマイク・お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×1個)・耳せん(S・MS・M×各1個) ※耳せんMSは出荷時にイヤホンマイクに取り付けてあります・ネックストラップ(クリップ付き)・取扱説明書(品質保証書付き)・クイックガイド・医療機器添付文書

    医療機器認証番号

    223AABZX00154000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    軽度難聴者向け
    ●最大音響利得 高周波数平均値 23±5dB (ピーク値:31dB以下)
    ●90dB最大出力音圧レベル 104±4dB ((ピーク値:113dB以下)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    「聴こえやすさ」と「使いやすさ」に徹底的にこだわった、デジタル式補聴器。
    軽度難聴用

    3つの「聴こえやすさ」

    1. ハウリングキャンセラー機能で電話中のピーピー音をカット。通話も快適
    デジタル処理技術「ハウリングキャンセラー機能」により、受話器を当てると起こるハウリング(ピーピー音)をカット。
    固定電話も携帯電話も、補聴器をつけたまま快適に使用できます。
    ※正しく装着するとハウリングを抑える効果がありますが、ハウリングが完全に無くなるわけではありません。

    2.ノイズリダクション機能で、周囲の雑音を軽減。きれいな音での会話を楽しめる
    捉えた音の中から、エアコンの運転音や街の雑踏といった持続性のある抑揚のない音(ノイズ)を軽減。
    騒音の中でも会話が聴き取りやすくなり、会話をより鮮明に楽しむことができます。

    3.イヤホンとマイクが一体化した「イヤホンマイク」が、衣服にすれる不快なカサカサ音を低減
    集音マイクがイヤホンに付いている「イヤホンマイク」。
    耳の位置にマイクがあるので、衣服などにマイクがすれることで発生する雑音を低減します。

    3つの「使いやすさ」

    1.大きなスイッチで、電源オンオフが簡単
    電源スイッチが大きいので、電源の場所がひと目でわかり、切り替えも簡単。どなたでも簡単に操作できます。

    2.スムーズに音量調整ができるボリュームダイヤル
    音量調整はダイヤル式の「音量調整ボリューム」で簡単に行えます。
    使用者の聴力や周囲の環境に合わせ、聴こえやすい音量に手元で簡単に調整できます。

    3.単4電池なので交換ラクラク
    使用電池は、入手しやすい単4形アルカリ乾電池1個。交換も簡単に行えます。電池寿命は、連続使用で約1200時間。

    ※電池の交換時期をアラームでお知らせする機能も付いています。
    ※室温20℃時

    基本性能

    ●最大音響利得 高周波数平均値 23±5dB (ピーク値:31dB以下)
    ●90dB最大出力音圧レベル 104±4dB ((ピーク値:113dB以下)

     

    この商品のパーツ・関連商品

    補聴器 ミミセンSS AK-EACP-SS

    ¥660(税込)

    在庫あり

    補聴器 ミミセンSS AK-EACP-SS

    補聴器 ミミセンS AK-EACP-S

    ¥660(税込)

    在庫あり

    補聴器 ミミセンS AK-EACP-S

    補聴器 ミミセンMS AK-EACP-MS

    ¥660(税込)

    在庫あり

    補聴器 ミミセンMS AK-EACP-MS

    補聴器 ミミセンM AK-EACP-M

    ¥660(税込)

    在庫あり

    補聴器 ミミセンM AK-EACP-M

    補聴器 ミミセンL AK-EACP-L

    ¥660(税込)

    在庫あり

    補聴器 ミミセンL AK-EACP-L

    補聴器 ストラップ AK-22-STRAP

    ¥660(税込)

    在庫あり

    補聴器 ストラップ AK-22-STRAP