• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-15 +交換用空気電池付き

    パーツ消耗品はこちら
    • デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-15 +交換用空気電池付き
    • デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-15 +交換用空気電池付き
    • デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-15 +交換用空気電池付き
    • デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-15 +交換用空気電池付き
    • デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-15 +交換用空気電池付き
    • デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-15 +交換用空気電池付き
    • デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-15 +交換用空気電池付き
    • デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-15 +交換用空気電池付き

    ¥39,800(非課税)

    デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-15 +交換用空気電池付き

    ¥39,800(非課税)

    個数

     
    お試しサービスはこちら

    \WEB限定/交換用空気電池プレゼント

    ¥39,800

    通常価格 ¥41,560(本体 ¥39,800 + 電池 ¥1,760)

     
    ・今なら 本体付属のお試し用電池に加えて 交換用空気電池 (8個入り1セット)が付いてくるお得なセット商品です。
    ・本セット商品でまとめて購入すると1,760円(税込)お得です!

    ラッピングご希望の方は下記よりお選びください

    JANコード

    4975479414848

    本体質量
    (単位:g)

    約1.8g

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:25mm

    高さ:11mm

    奥行:14mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:124mm

    高さ:36mm

    奥行:84mm

    電源

    空気電池PR41×1個

    付属品

    携帯ケース、ブラシ付きドライバー、お試し用電池×1個、イヤチップ(S/M/L) ※Mサイズは本体に取り付け済み、電池ホルダー(×2個、予備含む) ※1個は本体に取り付け済み、取扱説明書、お助けガイド、医療機器添付文書

    医療機器認証番号

    228AABZX00056000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    軽度難聴者向け
    ●最大音響利得 高周波数平均値 17±5dB (ピーク値:26dB以下)
    ●90dB最大出力音圧レベル 101±4dB (ピーク値:108dB以下)

    注意事項

    必ず専用のイヤチップをお求めください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    ハウリングを抑制する「ハウリングキャンセル」機能搭載。 音が快適に聴こえやすい。
    小型で目立ちにくい耳あな型タイプ。
    軽度難聴者向け。

    ピーピー音を抑制するハウリングキャンセル機能搭載

    受話器を当てると起こりやすいハウリング。マイクに入力された音が、出力さ れる際に補聴器と耳のすき間から漏れ、漏れた音が再びマイクに入ってしまうことで起こります。イヤメイトデジタルの「ハウリングキャンセル機能」は、 ハウリングを波形信号としてとらえ、その逆の波形をつくりだすことでハウリングを相殺する「逆位相方式」と、ハウリングが起きている周波数をずら すことでハウリング音が増幅されることを防ぐ「周波数シフト方式」を合わせることで、ハウリングが発生するのを素早く抑えます。

    イヤメイトデジタル AK-05と比較して、約4倍の大きな音にならないとハウリングは発生しにくい設計です。

    ※正しく装着するとハウリングを抑える効果がありますが、ハウリ ングが完全に無くなるわけではありません。

    大音量クリア機能で、大音量の音楽もきれいな音色

    デジタル処理によって適正な出力レベル に音を調整する「大音量クリア機能」で、大きな音を聴いたときに従来のアナログ式の補聴器で発生していた音割れを低減。ひずみにくい鮮明な音を実現しました。

    生活の中の定常騒音を低減するノイズキャンセル機能

    エアコンや換気扇などの一定レベルで持続する動作音はノイズと判断し、耳への入力を抑制します。

    小さな音はよりハッキリ、大きな音はより優しく調整

    聴き取りにくい小さな音は大きく増幅、掃除機やドライヤーなどによる大きな音は増幅を抑制する「ノンリニア機能」で、 小さな音はよりハッキリ、大きな音はより優しく調整します。

    その他の特長

    ●最大音響利得 高周波数平均値 17±5dB (ピーク値:26dB以下)
    ●90dB最大出力音圧レベル 101±4dB (ピーク値:108dB以下)
    ●目立たず疲れない超小型
     超小型で重さがわずか1.8g。長時間使用でも疲れません。装着が目立たない肌色の耳あなタイプ。
    ●音量調整も簡単
     聴力に合わせて、聴こえやすい音量に調整できます。
    ●スイッチONの簡単操作
     電池ホルダーを閉めると電源が入ります。
    ●電池交換時期をお知らせ
     電池残量がなくなりかけると電池交換お知らせアラームが、5分ごとに3回鳴ってお知らせ。電池寿命は連続使用で約155時間。
    ●耳あかの侵入を防ぐフィルター付きイヤチップ
     イヤチップに付いている「耳あか防止フィルター」が、耳あかの進入を防ぎます。

    ※一部の携帯電話やコードレス電話を使用する際、イヤメイトデジタルに雑音が入ることがあります。その場合は、 携帯電話やコードレス電話を使用しないでください。