オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

【お得な2セット】デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-10 両耳セット(DM)

  • おすすめ
  • 非課税
  • ストアトップ
  • 【お得な2セット】デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-10 両耳セット(DM)
    • 【お得な2セット】デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-10 両耳セット(DM)
    • 【お得な2セット】デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-10 両耳セット(DM)
    • 【お得な2セット】デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-10 両耳セット(DM)
    • 【お得な2セット】デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-10 両耳セット(DM)
    • 【お得な2セット】デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-10 両耳セット(DM)
    • 【お得な2セット】デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-10 両耳セット(DM)
    • 【お得な2セット】デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-10 両耳セット(DM)
    • 【お得な2セット】デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-10 両耳セット(DM)

    価格 ¥53,600(非課税)

    【お得な2セット】デジタル式補聴器 イヤメイトデジタル 軽度難聴者向け AK-10 両耳セット(DM)

    • おすすめ
    • 非課税

    価格 ¥53,600(非課税)

    個数

    在庫あり

    \特別価格/
    ¥53,600
    (通常販売価格 ¥59,600)

    2022年4月30日までの限定

    JANコード

    4975479414831

    本体質量
    (単位:g)

    約1.8g

    電池含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:25mm

    高さ:11mm

    奥行:14mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:124mm

    高さ:36mm

    奥行:84mm

    電源

    空気電池PR41×1個

    付属品

    ・携帯ケース・ブラシ付きドライバー・お試し用電池×1個・イヤチップ(S・M・L) ※Mサイズは本体に取り付け済み・電池ホルダー(×2個・予備含む) ※1個は本体に取り付け済み・取扱説明書・お助けガイド・医療機器添付文書

    医療機器認証番号

    228AABZX00056000

    医療機器分類

    管理医療機器

    その他の特徴

    軽度難聴者向け
    ●最大音響利得 高周波数平均値 17±5dB (ピーク値:26dB以下)
    ●90dB最大出力音圧レベル 101±4dB (ピーク値:108dB以下)

    注意事項

    必ず専用のイヤチップをお求めください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    大きな音もクリアに聞こえる。
    小型で目立ちにくい耳あな型タイプ。
    軽度難聴者向け。

    ピーピー音を抑制するハウリングキャンセル機能搭載

    受話器を当てると起こりやすいハウリング。マイクに入力された音が、出力される際に補聴器と耳のすき間から漏れ、漏れた音が再びマイクに入ってしまうことで起こります。 イヤメイトデジタルの「ハウリングキャンセル機能」は、ハウリングを波形信号としてとらえ、その逆の波形をつくりだすことでハウリングを相殺する「逆位相方式」と、 ハウリングが起きている周波数をずらすことでハウリング音が増幅されることを防ぐ「周波数シフト方式」を合わせることで、ハウリングが発生するのを素早く抑えます。

    イヤメイトデジタル AK-05と比較して、約4倍の大きな音にならないとハウリングは発生しにくい設計です。

    ※正しく装着するとハウリングを抑える効果がありますが、ハウリングが完全に無くなるわけではありません。

    大音量クリア機能で、大音量の音楽もきれいな音色

    デジタル処理によって適正な出力レベルに音を調整する「大音量クリア機能」で、大きな音を聴いたときに従来のアナログ式の補聴器で発生していた音割れを低減。 ひずみにくい鮮明な音を実現しました。

    その他の特長

    ●最大音響利得 高周波数平均値 17±5dB (ピーク値:26dB以下)
    ●90dB最大出力音圧レベル 101±4dB (ピーク値:108dB以下)
    ●目立たず疲れない超小型
     超小型で重さがわずか1.8g。長時間使用でも疲れません。装着が目立たない肌色の耳あなタイプ。
    ●音量調整も簡単
     聴力に合わせて、聴こえやすい音量に調整できます。
    ●スイッチONの簡単操作
     電池ホルダーを閉めると電源が入ります。
    ●電池交換時期をお知らせ
     電池残量がなくなりかけると電池交換お知らせアラームが、5分ごとに3回鳴ってお知らせ。電池寿命は連続使用で約155時間。
    ●耳あかの侵入を防ぐフィルター付きイヤチップ
     イヤチップに付いている「耳あか防止フィルター」が、耳あかの進入を防ぎます。

    ※一部の携帯電話やコードレス電話を使用する際、イヤメイトデジタルに雑音が入ることがあります。その場合は、携帯電話やコードレス電話を使用しないでください。

     

    この商品のパーツ・関連商品

    【お得な5セット】 補聴器 電池ホルダ 3個入り AK-10-BAHO(DM)
    【お得な5セット】 補聴器 空気電池 8個入り AK-BATT-PR41N(DM)
    • おすすめ

    【お得なAセット】 補聴器 電池ホルダ+空気電池(DM)

    ¥5,544(税込)

    在庫あり

    【お得なAセット】 補聴器 電池ホルダ+空気電池(DM)
    【お得なBセット】 補聴器 電池ホルダ+イヤチップ Sサイズ(DM)
    【お得なCセット】 補聴器 空気電池+イヤチップ Sサイズ(DM)