補聴器 オムロン補聴器 イヤメイトストア

  1. ホーム
  2. イヤメイトデジタル 機能紹介

電話中のピーピー音をカットし、通話も快適

ハウリングキャンセラー機能

受話器を当てると起こるピーピー音をカット、固定電話もスマートフォン・携帯電話も補聴器をつけたまま快適に使用できます。

正しく装着するとハウリングを抑える効果がありますが、ハウリングが完全に無くなるわけではありません。

  • イヤメイトデジタル

  • アナログ補聴器

大音量の音楽もきれいな音色

大音量クリア機能

イヤメイトデジタルは、捉えた音を適正な出力レベルに調整し、ひずみのない鮮明な音を実現しました。

  • イヤメイトデジタル

  • アナログ補聴器

イヤメイトデジタル AK-15のみの機能

  • 生活の中の定常騒音を効果的に低減

    エアコンや換気扇などの一定レベルで持続する動作音はノイズと判断し耳への入力を抑制します。(ノイズキャンセル機能)

  • 小さな音はよりハッキリ、大きな音はより優しく調整

    聞き取りにくい小さな音は大きく増幅、掃除機やドライヤーなどの大きな音は、増幅を抑制します。(ノンリニア機能)

日々の使いやすさを考慮したうれしい設計

  • Happy Point 1

    目立たず疲れない超小型設計

    超小型で重さわずか1.8gのため、長時間使用しても疲れません。装着も目立たない肌色の耳あな型タイプです。

  • Happy Point 2

    音量調整も簡単

    付属のブラシ付ドライバーで聴力に合わせて、聴こえやすい音量に簡単に調整が可能です。

  • Happy Point 3

    電池交換時期をお知らせ

    電池残量がなくなりかけると電池交換お知らせアラームが、5分ごとに3回鳴ってお知らせ。電池寿命は連続使用で約160時間。

  • Happy Point 4

    フィルター付きイヤキャップ

    イヤチップに付いている「耳あか防止フィルター」が、耳あかの進入を防ぎます。イヤチップは、S・M・Lの3サイズが付属しています。

  • Happy Point 5

    スイッチONの簡単操作

    電池ホルダーを閉めると電源が入ります。

  • Happy Point 6

    左右どちらの耳でも使用可能

    より良い聴こえのために、両耳への装着をおすすめします。