トリプルクリアブラシ SB-070 タイプ0 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

替え歯ブラシ

トリプルクリアブラシ SB-070 タイプ0

  • トリプルクリアブラシ SB-070 タイプ0
  • トリプルクリアブラシ SB-070 タイプ0
  • トリプルクリアブラシ SB-070 タイプ0
  • トリプルクリアブラシ SB-070 タイプ0
  • トリプルクリアブラシ SB-070 タイプ0
  • トリプルクリアブラシ SB-070 タイプ0

価格 ¥600(税別)

トリプルクリアブラシ SB-070 タイプ0

価格 ¥600(税別)

個数

在庫あり

    JANコード

    4975479186486

    本体質量
    (単位:g)

    99g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:115mm

    高さ:228mm

    奥行:40mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:38mm

    高さ:224mm

    奥行:23mm

    その他の特徴

    2本入り「タイプ0」の電動歯ブラシでご利用いただけます

    注意事項

    ※ご購入の際は必ず適応機種をご確認ください、異なるタイプでは使用できません

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    歯垢除去におすすめ

    らせん状の毛先で汚れを落とす「スパイラル毛」、4つの角で歯垢をたたき出す「ひし型毛」、歯周ポケットから歯垢をかき出す「Wメリット毛」の3種類の毛先で、歯垢を除去します。
    しっかりみがきたい方におすすめです。