トリプルクリアブラシコンパクト 2本入5個セット SB-042-5P タイプ2 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

替え歯ブラシ

トリプルクリアブラシコンパクト 2本入5個セット SB-042-5P タイプ2

  • トリプルクリアブラシコンパクト 2本入5個セット SB-042-5P タイプ2
  • トリプルクリアブラシコンパクト 2本入5個セット SB-042-5P タイプ2
  • トリプルクリアブラシコンパクト 2本入5個セット SB-042-5P タイプ2
  • トリプルクリアブラシコンパクト 2本入5個セット SB-042-5P タイプ2
  • トリプルクリアブラシコンパクト 2本入5個セット SB-042-5P タイプ2
  • トリプルクリアブラシコンパクト 2本入5個セット SB-042-5P タイプ2

価格 ¥4,000(税別)

トリプルクリアブラシコンパクト 2本入5個セット SB-042-5P タイプ2

価格 ¥4,000(税別)

在庫なし

JANコード

4975479198090

本体質量
(単位:g)

外形寸法
(単位:mm)

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:38mm

高さ:23mm

奥行:225mm

その他の特徴

2本入り×5パックセット「タイプ2」の電動歯ブラシでご利用いただけます

注意事項

※ご購入の際は必ず適応機種をご確認ください、異なるタイプでは使用できません

もっと見る

閉じる

商品特徴

口の小さい方におすすめ

「スパイラル毛」、「ひし型毛」、「Wメリット毛」の3種類のカタチの異なる毛先で、奥歯や歯間の歯垢を効果的にかきとります。
お口の小さい方や奥歯をしっかり磨きたい方におすすめです。



新商品のご案内


この商品は在庫限りの商品です。
同機能の新商品は以下よりご確認いただけます。