• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    電動歯ブラシ(パーツ・消耗品を探す)

    音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B303-W ホワイト

    パーツ消耗品はこちら
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B303-W ホワイト
    • 音波式電動歯ブラシ 充電式 HT-B303-W ホワイト
     

    JANコード

    4975479417474

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    約46g

    ブラシ含む

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:18.8mm

    高さ:195mm

    奥行:18.8mm

    ブラシ含む

    付属品

    歯垢除去ブラシ(SB-172)×1本、取扱説明書

    注意事項

    この電動歯ブラシは「タイプ2」です。「タイプ2」の替え歯ブラシをご使用ください。

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長