血圧計 腕帯 HEM-CUFF-U | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

腕帯

血圧計 腕帯 HEM-CUFF-U

  • 血圧計 腕帯 HEM-CUFF-U
  • 血圧計 腕帯 HEM-CUFF-U

価格 ¥2,000(税別)

血圧計 腕帯 HEM-CUFF-U

価格 ¥2,000(税別)

個数

在庫あり

    対応機種

    HEM-7020 / HEM-8020-JE2 /

    JANコード

    4975479185311

    本体質量
    (単位:g)

    -

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:-

    高さ:-

    奥行:-

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:-

    高さ:-

    奥行:-

    その他の特徴

    対応腕周:17~32cm

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    腕帯交換の目安


    腕帯寿命は1日6回の測定で、1年程度です(*1)。
    血圧を正確に測定するために早目の交換をおすすめします。
    空気漏れが生じたら新しい腕帯をお買い求めください。

    *1 オムロン ヘルスケア試験状況による

    血圧計の型番には2種類あります。 血圧計の型番には2種類あります。

    「型式」「型番」とは製品に記載されている英数字のことです。

    ※製品の裏面に記載されていることもあります

    ※パーツ・腕帯には記載されていないこともあります

    • ■血圧計の本体型番
      HCR で始まる血圧計: HCR-●●
      HEM で始まる血圧計: HEM-●●
    • ■血圧計の腕帯型番
      ・本体型番 HCR から始まる血圧計
      型番が「HEM」から始まり、末尾が「 -B 」となっている型番をお買い求めください。
      例) HEM-●●- B
      ・本体型番 HEM から始まる血圧計
      型番が「HEM」で始まり「-B」で終わらない型番をお買い求めください。
      ※「-B」で終わる型番には対応しておりません。
      例) HEM-●●
    • ■血圧計のパーツ型番(腕帯は除く)
      HCR で始まる血圧計: HEM-●●
      HEM で始まる血圧計: HEM-●●

    ※パーツ型番が不明な方は、本体商品の型番に合わせてお選びください。

    ※本体型番でフリーワード検索していただいても対応パーツが検索できます。

    型番・形式記載例 型番・形式記載例

     

    この商品の対応機種

    上腕式血圧計 HEM-7020

    ¥13,143(税別)

    販売終了

    上腕式血圧計 HEM-7020