• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    オムロン ヘルスケアストア

    温熱低周波治療器 HV-F322-BW ブラウン

    HV_F322_BW

    パーツ消耗品はこちら
    • 温熱低周波治療器 HV-F322-BW ブラウン
    • 温熱低周波治療器 HV-F322-BW ブラウン
     

    JANコード

    4975479417986

    カラー

    ブラウン

    本体質量
    (単位:g)

    190g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:103mm

    高さ:103mm

    奥行:29mm

    縦103×横103×厚さ29mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:166mm

    高さ:210mm

    奥行:80mm

    付属品

    温熱導子コード×1本、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具×1個、専用ACアダプタ(充電用×1個)、収納ケース×1個、取扱説明書(品質保証書付き)

    消費電力

    10W(ヒーター部7W含む)

    医療機器認証番号

    227AGBZX00121A02

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    温熱と低周波で、血行を促進し、心地よく患部を刺激
    充電式で、場所を選ばず使える


    温熱でじんわり温めて、低周波でコリや痛みを緩和。
    「温治療」と「低周波」の2つの治療コース


    患部を約30秒間温めてから、約60秒間低周波による刺激することで、コリや痛みを心地よくほぐします(「温治療コース」)。温めることで、血行を促進し、コリの緩和や筋肉の疲労回復を早める効果が期待できます。
    定期的な体のケアには、30分間低周波でじっくり治療する、「低周波コース」が最適です。


    場所を選ばず使える充電式


    充電式なので、ACコードが邪魔にならず、ご自宅以外にも、会社や旅行先など、お使いいただく場所を選びません。


    全身のコリや痛みに対応する、選べる多彩なモード


    治療箇所は、肩・腰・腕・関節・ふくらはぎ・足裏の6か所。「部位選択モード」と、「たたく」「もむ」「おす」の3種類の「もみ方モード」から、最適な治療を選べます。


    お好みの強さを選べる、20段階の強さ調節


    低周波の刺激は、20段階で調節可能。やさしい刺激から強めの刺激まで、お好みの強さを選んで治療できます。

    温熱でじんわり温めて、低周波でコリや痛みを緩和。
    「温治療」と「低周波」の2つの治療コース

    患部を約30秒間温めてから、約60秒間低周波による刺激することで、コリや痛みを心地よくほぐします(「温治療コース」)。温めることで、血行を促進し、コリの緩和や筋肉の疲労回復を早める効果が期待できます。

    定期的な体のケアには、30分間低周波でじっくり治療する、「低周波コース」が最適です。

    • 【温治療コース:温熱と低周波の刺激で交互に治療】

    • 【低周波コース:低周波で30分間じっくり治療】

    治療開始から30分後に、自動的に電源が切れます。(手動でも電源を切ることができます)

    場所を選ばず使える充電式

    充電式なので、ACコードが邪魔にならず、ご自宅以外にも、会社や旅行先など、お使いいただく場所を選びません。

    全身のコリや痛みに対応する、選べる多彩なモード

    治療箇所は、肩・腰・腕・関節・ふくらはぎ・足裏の6か所。「部位選択モード」と、「たたく」「もむ」「おす」の3種類の「もみ方モード」から、最適な治療を選べます。

    お好みの強さを選べる、
    20段階の強さ調節

    低周波の刺激は、20段階で調節可能。やさしい刺激から強めの刺激まで、お好みの強さを選んで治療できます。

    免責事項について

    純正品(粘着パッド:HV-PAD-3)以外の粘着パッドを使用しないでください。

    • 安全上の問題につながる恐れがあります。
    • 機器に不具合が生じる可能性があります。
    • 純正品以外を使用された場合の不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。