• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    オムロン ヘルスケアストア

    上腕式血圧計 HEM-7420

    パーツ消耗品はこちら
    • 上腕式血圧計 HEM-7420
    • 上腕式血圧計 HEM-7420
     

    JANコード

    4975479408021

    本体質量
    (単位:g)

    380g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:123mm

    高さ:85mm

    奥行:158mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:219mm

    高さ:150mm

    奥行:133mm

    電源

    ACアダプタ/単3形乾電池×4個(電池は別売)

    付属品

    腕帯(HEM-CUFF-FSM50/適応腕周:17~36cm)、専用ACアダプタ、収納ソフトケース、取扱説明書、医療機器添付文書、クイックガイド

    医療機器認証番号

    221AGBZX00296000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    この商品のパーツ・
    関連商品