• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    オムロン ヘルスケアストア

    上腕式血圧計 HEM-7081-IT

    パーツ消耗品はこちら
    • 上腕式血圧計 HEM-7081-IT
    • 上腕式血圧計 HEM-7081-IT
     

    JANコード

    4975479408144

    本体質量
    (単位:g)

    420g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:131mm

    高さ:84mm

    奥行:155mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:144mm

    高さ:176mm

    奥行:123mm

    電源

    単3形乾電池×4個/ACアダプタ(別売)

    付属品

    腕帯(HEM-CUFF-R24GY)、お試し用単3形アルカリ電池4本、収納ソフトケース、取扱説明書、医療機器添付文書

    医療機器認証番号

    222AGBZX00026000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長