【無料ラッピング(青色)】上腕式血圧計 HEM-7130 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

敬老の日(血圧計)

【無料ラッピング(青色)】上腕式血圧計 HEM-7130

    • 【無料ラッピング(青色)】上腕式血圧計 HEM-7130
    • 【無料ラッピング(青色)】上腕式血圧計 HEM-7130
    • 【無料ラッピング(青色)】上腕式血圧計 HEM-7130
    • 【無料ラッピング(青色)】上腕式血圧計 HEM-7130
    • 【無料ラッピング(青色)】上腕式血圧計 HEM-7130
    • 【無料ラッピング(青色)】上腕式血圧計 HEM-7130
    • 【無料ラッピング(青色)】上腕式血圧計 HEM-7130
    • 【無料ラッピング(青色)】上腕式血圧計 HEM-7130

    価格 ¥6,648(税別)

    【無料ラッピング(青色)】上腕式血圧計 HEM-7130

    価格 ¥6,648(税別)

    在庫なし

    【無料ラッピング(ブルー)】

    ・ブルー色ギフトラッピングされた【無料ラッピング(青色)上腕式血圧計 HEM-7130です。
    ・その他のギフトラッピング色は、以下からお選びください。

    その他のラッピングカラー

    JANコード

    4975479409622

    本体質量
    (単位:g)

    280g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:107mm

    高さ:79mm

    奥行:141mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:125mm

    高さ:165mm

    奥行:118mm

    電源

    単3形アルカリ乾電池×4個/専用ACアダプタ(別売)

    付属品

    ・腕帯(軟性腕帯)・お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4本)・取扱説明書(品質保証書付き)・医療機器添付文書・EMC技術資料

    (医療機器届出)番号

    225AABZX00105000

    機器種別

    管理医療機器

    その他の特徴

    対応腕周:22~32cm

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    カフが正しく巻けたかを確認できる、コンパクトなベーシックタイプ。
    カフが正しく巻けているかも確認できる

    カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」


    正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。




    ソフトな装着感の軟性腕帯


    腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。
    <適応腕周:22~32cm>




    その他の特長


    ●血圧値レベル表示
    8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。

    ●腕の細い方や太い方も測定OK
    細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。
    <細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm>
    <太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>

    ●使いやすい気配り設計
    直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示
    60回分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」




     

    この商品のパーツ一覧

    血圧計 太腕用腕帯 HEM-RML31

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    血圧計 太腕用腕帯 HEM-RML31

    血圧計 細腕用腕帯 HEM-CUFF-S24GY

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    血圧計 細腕用腕帯 HEM-CUFF-S24GY

    血圧計 腕帯 HEM-CUFF-R24GY 標準サイズ腕帯

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    血圧計 腕帯 HEM-CUFF-R24GY 標準サイズ腕帯

    血圧計 エアプラグ HEM-7121-AIPR

    ¥200(税別)

    在庫あり

    血圧計 エアプラグ HEM-7121-AIPR