【無料ラッピング(青色)】A&Mデジタル補聴器 XT-MPA4-LR 耳かけ型(左右共通) | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

ギフト(敬老の日)

【無料ラッピング(青色)】A&Mデジタル補聴器 XT-MPA4-LR 耳かけ型(左右共通)

  • NEW
  • おすすめ
  • 非課税
    • 【無料ラッピング(青色)】A&Mデジタル補聴器 XT-MPA4-LR 耳かけ型(左右共通)
    • 【無料ラッピング(青色)】A&Mデジタル補聴器 XT-MPA4-LR 耳かけ型(左右共通)
    • 【無料ラッピング(青色)】A&Mデジタル補聴器 XT-MPA4-LR 耳かけ型(左右共通)
    • 【無料ラッピング(青色)】A&Mデジタル補聴器 XT-MPA4-LR 耳かけ型(左右共通)

    価格 ¥54,800(非課税)

    【無料ラッピング(青色)】A&Mデジタル補聴器 XT-MPA4-LR 耳かけ型(左右共通)

    • NEW
    • おすすめ
    • 非課税

    価格 ¥54,800(非課税)

    個数

    在庫あり

    【無料ラッピング(ブルー)】

    ・ブルー色ギフトラッピングされた【無料ラッピング(青色)A&Mデジタル補聴器 XT-MPA4-LR 耳かけ型(左右共通)です。
    ・その他のギフトラッピング色は、以下からお選びください。

    その他のラッピングカラー

    JANコード

    4056839002919

    本体質量
    (単位:g)

    約3.7g(電池含まず)

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:36.5mm

    高さ:9mm

    奥行:14.5mm

    縦9×横36.5×厚さ14.5mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:156mm

    高さ:40mm

    奥行:113mm

    電源

    空気電池PR48(13)×1

    付属品

    化粧ケース、耳せんFunセット、掃除ブラシ、お試し用電池、取扱説明書(医療機器添付文書付)、保証書

    (医療機器届出)番号

    231ABBZX00008000

    機器種別

    管理医療機器

    その他の特徴

    軽中等度難聴向け●最大音響利得 高周波数平均値 64dB (ピーク値:70dB) ●90dB最大出力音圧レベル 126dB (ピーク値:132dB) ●電池寿命(H) 約170

    注意事項

    必ず専用の耳せんをお使いください

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    大きめサイズで使いやすい、耳かけタイプ

    大きめサイズで使いやすい、耳かけタイプ
    軽度~中等度難聴まで対応

    最大音響利得55dBの豊かな音量で聴こえをサポート。

    基本性能
    ●最大音響利得 高周波数平均値 49dB (ピーク値:55dB)
    ●90dB最大出力音圧レベル 112dB (ピーク値:116dB)

    大きめサイズとボタンで使いやすい

    装着しやすい大きめタイプ。
    音量調整はスマホだけでなく、本体の大きめボタンでラクラク操作いただけます。

    不快なピーピー音を抑えるハウリングキャンセラー搭載

    逆の信号を加えることでピーピー音を打ち消す「逆位相」技術を搭載。
    声はハッキリ聴こえ、自動でハウリングを効果的に抑制します。

    生活の中での定常的な雑音を低減するノイズマネジメント機能

    エアコンや換気扇のノイズなど日々の生活の中で生まれる雑音を自動的に抑制します。

    スマートホンアプリ対応

    スマートホンからのボリューム調整が可能です。
    補聴器を着けたまま自然に操作ができる便利機能付きです。

    お問合せ窓口ついて

    A&M補聴器サポートセンター

    0800-333-4133

    受付時間:9:00~17:00(土日祝日、他会社休業日を除く)

    ※シバントス株式会社が運営するサポートセンターにて受付いたします。
    (オムロンヘルスケアは、お問合せ窓口を設けていません)

    取扱説明書はこちら

     

    この商品のパーツ一覧

    スマートリモコン SK-KSMART-KEY

    ¥18,000(税別)

    在庫あり

    スマートリモコン SK-KSMART-KEY

    液晶バッテリーチェッカー SK-KBAT-CHECK

    ¥800(税別)

    在庫あり

    液晶バッテリーチェッカー SK-KBAT-CHECK
    詰め替え用乾燥シリカゲル(2個入り) SK-KGEL-2IN

    乾燥カップ シリカゲル入り SK-KGEL-CUP

    ¥900(税別)

    在庫あり

    乾燥カップ シリカゲル入り SK-KGEL-CUP

    PR48空気電池セット SK-KBAT-PR48

    ¥1,200(税別)

    在庫あり

    PR48空気電池セット SK-KBAT-PR48

    化粧ケース SK-KCASE-BK

    ¥1,000(税別)

    在庫あり

    化粧ケース SK-KCASE-BK

    交換用耳せんFunセット SK-KFUN-CHIP

    ¥500(税別)

    在庫あり

    交換用耳せんFunセット SK-KFUN-CHIP