【thank you】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-141-PK ピンク | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

ギフト(敬老の日)

【thank you】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-141-PK ピンク

    • 【thank you】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-141-PK ピンク
    • 【thank you】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-141-PK ピンク
    • 【thank you】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-141-PK ピンク
    • 【thank you】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-141-PK ピンク
    • 【thank you】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-141-PK ピンク
    • 【thank you】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-141-PK ピンク

    価格 ¥5,980(税別)

    【thank you】メッセージカード付き ネックマッサージャ HM-141-PK ピンク

    価格 ¥5,980(税別)

    個数

    在庫あり

    【thank you】メッセージカード

    【thank you】メッセージカード付きネックマッサージャ HM-150-R レッドです。
    ・その他のギフトメッセージカードは、以下からお選びください。

    その他のメッセージカード

    JANコード

    4975479408618

    カラー

    ピンク

    本体質量
    (単位:g)

    1,180g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:360mm

    高さ:338mm

    奥行:178mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:352mm

    高さ:350mm

    奥行:186mm

    電源

    AC100V 50/60Hz

    付属品

    専用ACアダプタ,取扱説明書(品質保証書付き)

    消費電力

    30W(ヒーター部6.0W含む)

    (医療機器届出)番号

    226AABZX00086000

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    首などの疲れた筋肉をつつみこみ、しっかりとマッサージ。

    使いやすい、小さくて軽いコンパクト設計


    首や肩まわりにフィットしやすいコンパクトな形状なので、ほぐしたい部位にピッタリとあててマッサージを行うことができます。軽量なので、首や肩まわりに乗せても負担が少なく、女性でも簡単に操作ができます。首や肩だけでなく、腰や太もも、ふくらはぎなど、こりや疲れを感じやすい部位にもご使用いただけます。




    スイッチを押すだけの簡単操作


    スイッチを押すと内蔵のもみ玉が回転し、こりや痛みをほぐします。マッサージのスピードは、「速い」「遅い」の2段階の切り替えが可能なので、その日の気分やこり具合に合わせて、お好みのスピードを選ぶことができます。再度スイッチを押すと電源が切れますが、マッサージ開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。

    ※スイッチを押し、手動で電源を切ることもできます。




    じんわりと温めるヒーター機能


    マッサージ中にヒーターボタンを押すと、もみ玉に内蔵したヒーターが作動。筋肉を温めながら、しっかりとコリをほぐすことができます。

    ※内蔵ヒーターは、マッサージ中のみ温かくなります。




     

    この商品のパーツ一覧

    ネックマッサージャ 専用ACアダプタ HM-141-AC2