【無料ラッピング(青色)】体重体組成計 KRD-703T カラダスキャン 両手両足測定 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

ギフト

【無料ラッピング(青色)】体重体組成計 KRD-703T カラダスキャン 両手両足測定

  • NEW
  • ストアトップ
  • ギフト
  • 【無料ラッピング(青色)】体重体組成計 KRD-703T カラダスキャン 両手両足測定
  • 【無料ラッピング(青色)】体重体組成計 KRD-703T カラダスキャン 両手両足測定
  • 【無料ラッピング(青色)】体重体組成計 KRD-703T カラダスキャン 両手両足測定
  • 【無料ラッピング(青色)】体重体組成計 KRD-703T カラダスキャン 両手両足測定
  • 【無料ラッピング(青色)】体重体組成計 KRD-703T カラダスキャン 両手両足測定
  • 【無料ラッピング(青色)】体重体組成計 KRD-703T カラダスキャン 両手両足測定
  • 【無料ラッピング(青色)】体重体組成計 KRD-703T カラダスキャン 両手両足測定
  • 【無料ラッピング(青色)】体重体組成計 KRD-703T カラダスキャン 両手両足測定
  • 【無料ラッピング(青色)】体重体組成計 KRD-703T カラダスキャン 両手両足測定

価格 ¥18,000(税別)

【無料ラッピング(青色)】体重体組成計 KRD-703T カラダスキャン 両手両足測定

  • NEW

価格 ¥18,000(税別)

個数

在庫あり

    【無料ラッピング(ブルー)】

    ・ブルー色ギフトラッピングされた【無料ラッピング(青色)体重体組成計 KRD-703Tです。
    ・その他のギフトラッピング色は、以下からお選びください。

    その他のラッピングカラー

    JANコード

    4975479418945

    カラー

    ブラック

    本体質量
    (単位:g)

    2200g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:300mm

    高さ:51mm

    奥行:325mm

    縦51×横300×厚さ325mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:348mm

    高さ:70mm

    奥行:365mm

    電源

    単3アルカリ乾電池×4個

    付属品

    ・お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4個)・取扱説明書

    注意事項

    下記の医療機器との併用は絶対にしないでください。(1)ペースメーカーなどの植込み型医療機器(2)人工心肺などの生命維持用医療機器(3)心電計などの装着型医療機器※誤動作により、生命に著しい障害をもたらす原因になります

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    気になる部位を集中チェック。
    部位別測定がカラダづくりを変える

    筋肉や脂肪の状態を
    「部位別」に細かく測定

    両手と両足で測定するタイプの体重体組成計。
    全身をはじめ、体幹、両腕、両足といった部位別の皮下脂肪と骨格筋率を測定。
    これによってカラダの部位を意識したトレーニングやダイエットもより効率的に。 今まで以上にカラダづくりのための細かな管理が可能になります。

    データ管理から目標の設定、
    支援までアプリでカラダづくりを
    簡単マネジメント。

    体重体組成計とスマートフォンアプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」を連携させることで、 転送された測定データをグラフや数値でいつでもどこでもチェック可能。 目標の設定から日々の経過まで、カラダづくりを手軽にマネジメントできます。

    8つアプローチで、
    カラダの今をトータルに把握。

    カラダづくりには、体重だけではなく、
    筋肉や脂肪など「体組成」をチェックして
    体のバランスを知ることが大切です。
    カラダスキャンは8種類の測定が可能に。
    測定データを通じて、体の状態を
    細かく把握することができます。

    • 体重
      体の重さです。日々の体重を測定することは健康管理の基本となります。
    • BMI
      体重と身長のバランスをチェックして肥満度を判定する国際的な基準です。
    • 体脂肪率
      体内に蓄積された脂肪が体脂肪。その重さが体重のうちに占める割合です。
    • 部位別
      測定
      皮下脂肪率
      皮膚の下に蓄積された体脂肪。体重のうち皮下脂肪が占める割合のことです。
    • 内臓脂肪レベル
      内臓脂肪の面積の大小をオムロン独自のデータに基づきレベル化しています。
    • 部位別
      測定
      骨格筋率
      体を動かす役割を担うのが骨格筋。体重のうち骨格筋の重さが占める割合です。
    • 基礎代謝
      生命維持に必要なエネルギー消費のこと。基礎代謝が増えると太りにくい体に。
    • 体年齢
      基礎代謝をもとに算出した体の年齢で、オムロン独自の指標です。

    表示できる指標

    体重
    0~100kgまで
    :100g?位
    100~135kgまで
    :200g単位
    BMI
    2.5~90.0
    :0.1単位
    BMI判定 4段階(-/0/+/++)

    対象年齢10才以上で測定できる指標

    体脂肪率
    5.0~50.0%
    :0.1%?位
    部位別皮下脂肪率
    └ 全身・両腕・体幹・両脚
    5.0~60.0%
    :0.1%?位
    部位別皮下脂肪率判定 4段階(-/0/+/++)
    部位別骨格筋率
    └ 全身・両腕
    └ 体幹
    └ 両脚
    5.0~60.0%
    :0.1%?位
    5.0~50.0%
    :0.1%?位
    5.0~70.0%
    :0.1%?位
    部位別骨格筋率判定 4段階(-/0/+/++)
    基礎代謝
    385~3999kcal
    :1kcal単位

    対象年齢18才以上で測定できる指標

    内臓脂肪レベル
    0.5~30
    :0.5レベル?位
    内臓脂肪レベル判定 3段階(0/+/++)
    体年齡
    18~80才
    :1才?位

    ※ 9才以下の方:体重とBMIのみ測定できます。

    ※ 17才以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢は測定できません。

    ※ 81才以上の方:体組成は参考値となります。

    体組成計の測定について

    • 本製品は、日本人の被験者により推定式を設計しています。
      次のような方は、正しく測定できない場合があります。(体内水分量などの体組成が、平均的な値と差が大きい可能性があるためです)
      • ・高齢者・風邪などで発熱中の人
      • ・妊娠中の人
      • ・骨の密度が非常に低い骨粗しょう症患者
      • ・むくみのひどい人
      • ・人工透析患者
      • ・ボディビルダーやスポーツを職業にしている人またはそれに近い人
    • 体重(kg)以外の指標は、当社独自の推定式を用いています。

    乗るだけであなたを自動認識。
    すぐに測定スタート。

    過去の体組成データから、誰が体重体組成計に乗っているのかを推定する自動認識機能を搭載。 家族で使っても測定者ごとにボタンで切り替える必要がなく、 乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。 ※体重のみを測定する場合は自動認識機能は使用できません。

    Health care
    健康管理

    日々の健康データをスマホで管理

    毎日の測定結果をアプリに自動転送。手元でいつでも最新の健康データを確認することができます。また過去の健康データもグラフで表示されるのでカラダの変化にいち早く気づくことができ、 健康維持に役立ちます。

    Training
    トレーニング

    部位別測定で成果を実感

    部位別測定を使って必要な箇所の脂肪率、 骨格筋率をチェック。気になる部位の効率的なトレーニングをサポートします。 また過去のデータとの比較もアプリで簡単に確認できるので、 トレーニングの成果を視覚的に実感できます。