【無料ラッピング(青色)】コードレス低周波治療器 HV-F602T | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

ギフト

【無料ラッピング(青色)】コードレス低周波治療器 HV-F602T

    • 【無料ラッピング(青色)】コードレス低周波治療器 HV-F602T
    • 【無料ラッピング(青色)】コードレス低周波治療器 HV-F602T
    • 【無料ラッピング(青色)】コードレス低周波治療器 HV-F602T
    • 【無料ラッピング(青色)】コードレス低周波治療器 HV-F602T
    • 【無料ラッピング(青色)】コードレス低周波治療器 HV-F602T
    • 【無料ラッピング(青色)】コードレス低周波治療器 HV-F602T
    • 【無料ラッピング(青色)】コードレス低周波治療器 HV-F602T
    • 【無料ラッピング(青色)】コードレス低周波治療器 HV-F602T

    価格 ¥29,880(税別)

    【無料ラッピング(青色)】コードレス低周波治療器 HV-F602T

    価格 ¥29,880(税別)

    個数

    在庫あり

    【無料ラッピング(ブルー)】

    ・ブルー色ギフトラッピングされた 【無料ラッピング(青色)】コードレス低周波治療器 HV-F602Tです。
    ・その他のギフトラッピング色は、以下からお選びください。

    その他のラッピングカラー


    ※ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です
    ※対応するスマートフォンの端末・OSバージョン一覧はこちら

    対応機種

    HV-F602T /

    JANコード

    4975479405365

    本体質量
    (単位:g)

    42g(本体のみ) 約62g(パッド含む)

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:60mm

    高さ:72mm

    奥行:15.5mm

    縦72×横60×厚さ15.5mm(本体のみ)

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:281mm

    高さ:126mm

    奥行:142mm

    電源

    AC100V,50-60Hz(充電用)

    付属品

    本体(2台)、パッドM(2枚)、専用ACアダプタ、専用充電器、収納ケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)

    (医療機器届出)番号

    230AGBZX00089000

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    腰の痛みから自由になろう

    ※ご使用には専用アプリのダウンロードが必要です。


    低周波&マイクロカレント機能搭載


    低周波の刺激により、筋肉を収縮させポンプ作用を促し、血液の流れを促進することで痛みを緩和します。
    通常、刺激を感じることのない微弱な電流を使ったマイクロカレント機能も採用。
    低周波は腰専用モードなど9 種類、マイクロカレントは1種類を備え、全10 種類のモードから好みのものを選べます。


    大きなパッドで広範囲・2カ所を同時治療可能


    大きなパッドは、下肢や腰など大きな筋肉に沿いやすい形状で広範囲をカバーします。
    2台入なので、腰の痛みケアと合わせて、ハリを感じやすいおしりや背中、ももの裏など、
    複数の部位を同時治療することができます。


    使いやすいコードレス+スマホ対応


    腰や背中など、通常はコードが邪魔で貼りにくい場所でもコードレスだから簡単に治療できます。
    また、スマートフォンによる操作は直感的で簡単。
    仕事をしながらの治療でも、周りの目を気にすることなく操作できます。
    アプリ対応端末はこちら


    ※正しい使い方はこちら




     

    この商品のパーツ一覧