【無料ラッピング(青色)】オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B319-W ホワイト | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

ギフト

【無料ラッピング(青色)】オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B319-W ホワイト

    • 【無料ラッピング(青色)】オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B319-W ホワイト
    • 【無料ラッピング(青色)】オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B319-W ホワイト
    • 【無料ラッピング(青色)】オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B319-W ホワイト
    • 【無料ラッピング(青色)】オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B319-W ホワイト

    価格 ¥8,980(税別)

    【無料ラッピング(青色)】オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B319-W ホワイト

    価格 ¥8,980(税別)

    個数

    在庫あり

    【無料ラッピング(ブルー)】

    ・ブルー色ギフトラッピングされたオムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B319-W ホワイトです。
    ・その他のギフトラッピング色は、以下からお選びください。

    その他のラッピングカラー

    対応機種

    HT-B319 / HT-B319-W /

    JANコード

    4975479416910

    本体質量
    (単位:g)

    本体:約64g(ブラシ含む)、充電器:約160g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:21mm

    高さ:230mm

    奥行:21mm

    本体:全長約230mm(ブラシ含む)×幅約21mm×奥行き約21mm、充電器:幅約52mm×高さ約36mm×奥行き約82mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:148mm

    高さ:223mm

    奥行:60mm

    電源

    AC100~110V 50/60Hz

    付属品

    ・歯垢除去ブラシ(SB-172:1本)・歯周ケアブラシ(SB-182:1本)・ステイン除去ブラシ(SB-132:1本)・充電器(1台)、ブラシスタンド(1台)・取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    ステイン除去も歯ぐきケアもこれ1本で



    歯垢をすみずみまで除去する「タテ・ヨコ振動」


    ブラシの前後方向の動きで歯と歯のすき間や凹凸部の汚れをしっかり落とせる「タテ振動」と、
    歯の表面をキレイにし、歯と歯茎の境目や歯周ポケットの汚れをしっかりかき出せる「ヨコ振動」を組み合わせた、
    オムロン独自のタテ・ヨコ振動が、手みがきでは落としにくい部分の歯垢までしっかり除去します。


    目的に合わせて選べる、3種類のブラシ


    3種類のブラシヘッドが付属。目的やお好みに合わせて使い分けることができます。

    歯垢除去ブラシ(SB-172)
    3種類の毛先が効果的に歯垢を除去します。しっかり磨きたい方におすすめです。

    歯周ケアブラシ(SB-182)
    2種類の微細毛が歯の表面の凹凸や歯のすき間、歯周ポケットをやさしく磨きます。

    ステイン除去ブラシ(SB-132)
    2種類のスパイラル毛が歯の表面に付着したステインを効果的にかき出します。
    また、別売の幅広プレミアム(SB-122),歯垢除去コンパクト(SB-142),すき間みがきブラシ(SB-192)も使用できます。


    カラフルな本体カラー


    ホワイト、ピンク、ゴールドのカラフルな3色展開。ガラスのような質感のデザインなので、洗面台に調和します。


     

    この商品のパーツ一覧

    すき間みがきブラシ 2本入り タイプ2 SB-192

    歯周ケアブラシ 2本入り タイプ2 SB-182

    ¥700(税別)

    在庫あり

    歯周ケアブラシ 2本入り タイプ2 SB-182
    歯垢除去コンパクトブラシ 2本入り タイプ2 SB-142
    幅広プレミアムブラシ 2本入り タイプ2 SB-122

    歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172

    ¥700(税別)

    在庫あり

    歯垢除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-172
    ステイン除去ブラシ 2本入り タイプ2 SB-132