【無料ラッピング(青色)】】クッションマッサージャ HM-350-B ブルー | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

ギフト

【無料ラッピング(青色)】】クッションマッサージャ HM-350-B ブルー

  • NEW
  • おすすめ
    • 【無料ラッピング(青色)】】クッションマッサージャ HM-350-B ブルー
    • 【無料ラッピング(青色)】】クッションマッサージャ HM-350-B ブルー
    • 【無料ラッピング(青色)】】クッションマッサージャ HM-350-B ブルー
    • 【無料ラッピング(青色)】】クッションマッサージャ HM-350-B ブルー
    • 【無料ラッピング(青色)】】クッションマッサージャ HM-350-B ブルー
    • 【無料ラッピング(青色)】】クッションマッサージャ HM-350-B ブルー
    • 【無料ラッピング(青色)】】クッションマッサージャ HM-350-B ブルー
    • 【無料ラッピング(青色)】】クッションマッサージャ HM-350-B ブルー

    価格 ¥7,980(税別)

    【無料ラッピング(青色)】】クッションマッサージャ HM-350-B ブルー

    • NEW
    • おすすめ

    価格 ¥7,980(税別)

    個数

    在庫あり

    【無料ラッピング(ブルー)】

    ・ブルー色ギフトラッピングされた【無料ラッピング(青色)クッションマッサージャ HM-350-B ブルーです。
    ・その他のギフトラッピング色は、以下からお選びください。

    その他のラッピングカラー

    JANコード

    4975479408816

    本体質量
    (単位:g)

    約1.7kg(専用ACアダプタ含まず)

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:390mm

    高さ:105mm

    奥行:270mm

    縦105×横390×厚さ270mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:388mm

    高さ:275mm

    奥行:110mm

    電源

    AC100V 50/60Hz

    付属品

    専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き)

    (医療機器届出)番号

    231AHBZX00003000

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    小さくて軽いから、どこでも快適マッサージ
    首・肩、ふくらはぎ・太もも、腰・背中にも使えるクッションタイプ

    小さくて軽いから、どこでも快適マッサージ


    小さくて軽い、コンパクトなクッションタイプなので、椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。厚みは約105mmなので、椅子に座って腰や背中にあてて使用しても前のめりにならず、楽な姿勢で使うことができます。




    スイッチを押すだけの簡単操作


    スイッチを押すと内蔵の4つのもみ玉が回転し、こりや痛みをほぐします。もう一度スイッチを押すと、バイブレーションが作動。心地よい刺激でマッサージを行います。再度スイッチを押すと電源が切れますが、マッサージ開始後10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。ヒーターは別にスイッチがあり、お好みでオン/オフ切り替えができます。




    バイブレーション機能


    心地よい振動が疲れた筋肉をマッサージします。




    カバーは簡単に取り外せて、洗濯や交換が可能


    カバーは、肌触りのよい、さらさら生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。




    部屋になじむ、あたたかみのある色合いの3色展開


    部屋になじむレッド、ブルー、ブラウンの3色展開。




     

    この商品のパーツ一覧

    • NEW

    HM-350専用クッションカバー HM-350-COVR レッド

    ¥3,000(税別)

    在庫あり

    HM-350専用クッションカバー HM-350-COVR レッド
    • NEW

    HM-350専用クッションカバー HM-350-COVB ブルー

    ¥3,000(税別)

    在庫あり

    HM-350専用クッションカバー HM-350-COVB ブルー
    HM-350専用クッションカバー HM-350-COVBW ブラウン