• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    耳あな型補聴器(パーツ・消耗品を探す)

    補聴器 イヤメイト 軽度難聴者向け AK-03

    パーツ消耗品はこちら
    • 補聴器 イヤメイト 軽度難聴者向け AK-03
    • 補聴器 イヤメイト 軽度難聴者向け AK-03
     

    JANコード

    4975479459771

    本体質量
    (単位:g)

    2g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:14mm

    高さ:25mm

    奥行:10mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:125mm

    高さ:38mm

    奥行:84mm

    付属品

    ブラシ付ドライバー1本、携帯ケース1個、イヤチップ(S)、(Mベント付/本体取付済み)、(Lベント付)各1個、空気電池(PR41)1個、取扱説明書(品質保証書付)

    医療機器認証番号

    東用272 1 号

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    この商品のパーツ・
    関連商品