吸入器 NE-S17 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

その他

吸入器 NE-S17

吸入器 NE-S17
吸入器 NE-S17

価格 ¥8,000(税別)

商品特徴

販売終了

JANコード

4975479446061

本体質量
(単位:g)

770g

外形寸法
(単位:mm)

幅:104mm

高さ:253mm

奥行:250mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:235mm

高さ:238mm

奥行:123mm

付属品

ノズル清掃ピン、軽量カップ、吸入口カバー、取扱説明書(品質保証書付)

(医療機器届出)番号

21000BZZ00446000

機器種別

管理医療機器

この商品のパーツ一覧

 この商品のパーツはございません。