パーソナル保湿機 HSH-101-W ホワイト | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

その他

パーソナル保湿機 HSH-101-W ホワイト

パーソナル保湿機 HSH-101-W ホワイト
パーソナル保湿機 HSH-101-W ホワイト

価格 ¥32,800(税別)

商品特徴

風邪の予防は「おやすみ時の保湿」から!

低温スチームが、お顔周りをピンポイント保湿


独自の吹き出し構造によって、心地よい低温スチームがまっすぐ約50~75cm先まで届き、人の顔周りを集中的に保湿。適温でやさしく包み込むスチームによって、睡眠中の乾燥によるのど・鼻の不快感を解消し、肌、髪の毛の乾燥を防ぎます。
最大8時間のタイマー設定が可能なので、一晩中安心してご使用いただけます。また、寝室全体を保湿するわけではないので、一晩中使っても窓の結露や部屋の過度な湿気を抑えます。




保湿が必要なタイミングを教えてくれる「保湿ナビ」


運転が「切」の状態でも、本体内蔵の温度・湿度センサーが部屋の温度と湿度環境を検知。保湿が必要なタイミングをお知らせします。




ねむりを妨げない「滑らか運転」


運転音はささやき声*1よりも静かな27dB。音を気にすることなく使えます。

*1 ささやき声は30dB




ベッドサイドに置いても邪魔にならない、コンパクトなデザイン


顔周りだけを集中的に保湿する仕組みによって、水の使用量を抑え、水タンクの小型化を実現しました。本体の幅は約15cmなので、ベッドサイドに置いても邪魔になりません。




その他のカラー

  • グレージュ
  • ピンク

販売終了

JANコード

4975479414770

本体質量
(単位:g)

外形寸法
(単位:mm)

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

カラー

ホワイト

電源

AC100V 50/60Hz

付属品

電源コード、取扱説明書(品質保証書付き)

この商品のパーツ一覧

パーソナル保湿機 フィルター HSH-100-FILT