パーソナル保湿機 HSH-100-W | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

その他

パーソナル保湿機 HSH-100-W

パーソナル保湿機 HSH-100-W
パーソナル保湿機 HSH-100-W

価格 ¥29,800(税別)

商品特徴

スチームが睡眠中の人の顔周りを保湿し、のど・鼻・肌の潤いを保つ

■水平方向に噴霧する低温スチームが、人の顔周りを保湿
■眠りを妨げない静音設計
■ベッドサイドに置いても邪魔にならない、コンパクトなデザイン

販売終了

JANコード

4975479414633

本体質量
(単位:g)

2.9kg

外形寸法
(単位:mm)

幅:150mm

高さ:277mm

奥行:328mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:196mm

高さ:342mm

奥行:376mm

電源

AC100V 50/60Hz

付属品

電源コード、取扱説明書(品質保証書付き)

この商品のパーツ一覧

パーソナル保湿機 フィルター HSH-100-FILT