心拍計 (脈拍計) HR-500U | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

心電計・脈拍計

心拍計 (脈拍計) HR-500U

心拍計 (脈拍計) HR-500U
心拍計 (脈拍計) HR-500U

価格 ¥14,095(税別)

商品特徴

手首に巻くだけで、ウォーキングやジョギング時の脈拍数を測定

■リアルタイム脈拍数表示ウォーキングやジョギング時に、リアルタイムに、脈拍数、消費カロリー、距離、ペースを表示
■運動時の運動強度を、4つのトレーニングゾーンでリアルタイムに表示脈拍数が最大脈拍数の何パーセントにあたるかを計算し、その時々の運動強度を4種類に分類して、4色の光でわかりやすく表示
■手首装着測定手首に巻くだけで、脈拍数や消費カロリーを表示
■前回値メモリ前回の運動時の脈拍平均値、脈拍最高値、消費カロリー、測定時間、距離、ペースを表示
■バックライト機能搭載
■リストバンドは水洗い可能

販売終了

JANコード

4975479414084

本体質量
(単位:g)

35g

外形寸法
(単位:mm)

幅:43mm

高さ:18mm

奥行:42mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:80mm

高さ:80mm

奥行:80mm

電源

充電式リチウムイオン電池(100mAh・内蔵)

付属品

取説リストバンド(HBe-BAND-GY・グレー)、専用USBケーブル、取扱説明書(品質保証書付き)

この商品のパーツ一覧

脈拍計 専用リストバンド HBE-BAND-GY グレー

脈拍計 専用リストバンド HBE-BAND-B

¥2,000(税別)

在庫あり

脈拍計 専用リストバンド HBE-BAND-B