オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

パルスオキシメーター

パルスオキシメータ HPO-300T

  • パルスオキシメータ HPO-300T
  • パルスオキシメータ HPO-300T
  • パルスオキシメータ HPO-300T
  • パルスオキシメータ HPO-300T
  • パルスオキシメータ HPO-300T
  • パルスオキシメータ HPO-300T
  • パルスオキシメータ HPO-300T
  • パルスオキシメータ HPO-300T

価格 ¥29,800(税込)

パルスオキシメータ HPO-300T

価格 ¥29,800(税込)

個数

在庫あり

※本製品は医師の指導に従って正しくお使いください


オムロンコネクトアプリをご利用になる場合は、対応するスマートフォンとOMRON connectアプリ(無料)のインストールが必要です。

対応するスマートフォンの機種・OSバージョン一覧はこちら


安全上の注意

●ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
●測定結果は自分で判断せず、医師にご相談ください。
●測定結果の自己判断は、症状の悪化につながることがあります。

JANコード

4975479698217

本体質量
(単位:g)

60g

外形寸法
(単位:mm)

幅:32mm

高さ:61.5mm

奥行:31.5mm

横32×縦61.5×厚さ31.5mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:120mm

高さ:49mm

奥行:80mm

電源

単4形アルカリ乾電池 2個

付属品

お試し用電池(単4形アルカリ乾電池 2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、購入者記録票

医療機器認証番号

303AGBZX00010000

医療機器分類

管理医療機器

その他の特徴

特定保守管理医療機器

販売名
オムロン パルスオキシメータ HPO-300T

製造販売元
オムロンヘルスケア株式会社
〒617-0002
京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

販売業者
オムロンヘルスケア株式会社
〒108-0075
東京都港区港南二丁目3番13号 品川フロントビル

高度管理医療機器等販売業許可番号
29港み生機器第90号

注意事項

実際の値に対して数%程度ずれる事があり、また、以下の場合などに誤差が生じる可能性があります。
①マニュキュア、付け爪、ジェルネイル等をつけている、指が汚れている、爪が変色している場合
②プローブが正しく装着されていない場合
③測定中に体動がある場合
④手が冷たい等末しょう循環が悪い、血圧が低い場合
⑤一酸化炭素中毒や喫煙直後の場合
⑥周囲の光(照明灯、蛍光灯、強い直射日光等)に影響を受ける環境にある場合

商品仕様・スペック

閉じる

商品特徴

Bluetooth通信機能を搭載し、測定データの管理ができるパルスオキシメータ

初めての方でも簡単な測定方法

HPO-300T アプリを起動
①アプリを起動
測定前に「OMRON connect(オムロン コネクト)」アプリを起動します。

※アプリがなくても測定は可能です。

HPO-300T 本体準備
②本体準備
クリップ操作部をつかみ指挿入部を開きます。 電源が入り、本体画面では、「起動画面」→「測定待機画面」の順に表示されます。
HPO-300T 測定開始
③測定開始
指を挿入し、ガイドに触れたらクリップ操作部を放します。 測定が開始され、最初に「脈波波形」が表示されしばらくすると測定値が表示されます。

毎日の健康管理に役立つ機能

HPO-300T アプリ連携で効率的に健康管理
アプリ連携で効率的に健康管理
iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」をBluetoothで連携させることで、転送された測定データをグラフや数値でいつでもどこでもチェック可能。
HPO-300T 様々なデータと一括管理が可能
様々なデータと一括管理が可能
「OMRON connect(オムロン コネクト)」対応機種の体温計、血圧計や体組成計で取得したデータと、合わせて管理が可能。

※オムロンコネクト対象商品は型番末尾「T」が目印です。

HPO-300T 正確な測定のサポート
正確な測定のサポート
装着時も機器側面が覆われるデザインで、測定に影響を与える外乱光の影響を受けにくい設計です。
使用者の正確なSpO2 測定をサポートします。

見やすさに配慮した設計

HPO-300T 表示スクリーン180度回転
表示スクリーン180度回転
表示スクリーンが180度回転するため、ご自身で計測する際だけでなく、医師が患者に使用する際や、介護で使用する場合に、測定値確認が簡単です。
※表示の見間違いには十分にご注意ください。
HPO-300T 結果が見やすいディスプレイ
結果が見やすいディスプレイ
LCDよりも明るく、コントラスト比が高いOLEDを使用しており、暗い環境でも測定値がはっきりと見えます。
HPO-300T 付属品について
付属品について
・本体
・収納ケース
・お試し用電池
(単4形アルカリ乾電池 2個)
・取扱説明書
・医療機器添付文書