• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    マッサージ機器

    クッションマッサージャ HM-350-R レッド

    パーツ消耗品はこちら
    • クッションマッサージャ HM-350-R レッド
    • クッションマッサージャ HM-350-R レッド
    • クッションマッサージャ HM-350-R レッド
    • クッションマッサージャ HM-350-R レッド
    • クッションマッサージャ HM-350-R レッド
    • クッションマッサージャ HM-350-R レッド
    • クッションマッサージャ HM-350-R レッド
    • クッションマッサージャ HM-350-R レッド

    ¥8,778(税込)

    在庫僅か

    クッションマッサージャ HM-350-R レッド

    ¥8,778(税込)

    個数

    在庫僅か
     

    その他のカラー

    • ブラウン
    • ブルー


    ラッピングご希望の方は下記よりお選びください

    JANコード

    4975479408809

    本体質量
    (単位:g)

    約1.7kg

    専用ACアダプタ含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅 約390×高さ 約105×奥行き 約270 mm(本体カバーあり)

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    電源

    AC100V 50/60Hz

    付属品

    専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き)

    医療機器認証番号

    231AHBZX00003000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    小さくて軽いから、どこでも快適マッサージ
    首・肩、ふくらはぎ・太もも、腰・背中にも使えるクッションタイプ

    小さくて軽いから、どこでも快適マッサージ

    小さくて軽い、コンパクトなクッションタイプなので、椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。
    厚みは約105mmなので、椅子に座って腰や背中にあてて使用しても前のめりにならず、楽な姿勢で使うことができます。

    スイッチを押すだけの簡単操作

    スイッチを押すと内蔵の4つのもみ玉が回転し、こりや痛みをほぐします。
    もう一度スイッチを押すと、バイブレーションが作動。
    心地よい刺激でマッサージを行います。
    再度スイッチを押すと電源が切れますが、マッサージ開始後10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。
    ヒーターは別にスイッチがあり、お好みでオン/オフ切り替えができます。

    バイブレーション機能

    心地よい振動が疲れた筋肉をマッサージします。

    カバーは簡単に取り外せて、洗濯や交換が可能

    カバーは、肌触りのよい、さらさら生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。

    部屋になじむ、あたたかみのある色合いの3色展開

    部屋になじむレッド、ブルー、ブラウンの3色展開。