クッションマッサージャ HM-343-BW ブラウン | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

マッサージ機器

クッションマッサージャ HM-343-BW ブラウン

    • クッションマッサージャ HM-343-BW ブラウン
    • クッションマッサージャ HM-343-BW ブラウン

    価格 ¥6,980(税別)

    クッションマッサージャ HM-343-BW ブラウン

    価格 ¥6,980(税別)

    販売終了

    その他のカラー

    • レッド
    • イエロー

    JANコード

    4975479408779

    カラー

    ブラウン

    本体質量
    (単位:g)

    約1.6kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:390mm

    高さ:105mm

    奥行:265mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:365mm

    高さ:250mm

    奥行:110mm

    電源

    AC100V 50/60Hz

    付属品

    専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き)

    (医療機器届出)番号

    224AABZX00036000

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    首・肩、脚、腰・背中に使えるマッサージ器

    小さくて軽く、どこでも快適マッサージ


    コンパクトなクッションタイプのマッサージャ。椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。厚みは約105mmで、椅子に座って腰や背中にあてて使用しても前のめりにならず、楽な姿勢で使うことができます。




    「もみ玉」がしっかりマッサージ


    スイッチを押すと内蔵の4つのもみ玉が回転し、こりや痛みをほぐします。もう一度スイッチを押すと、もみ玉に内蔵したヒーターが作動。人の手のようなあたたかなもみ感でマッサージを行います。




    オートパワーオフ機能


    マッサージ開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」を搭載しています。




    カバーは簡単に取り外して、洗濯や交換が可能


    カバーは、さらさらとした肌触りのよい生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、清潔にお使いいただけます。




     

    この商品のパーツ一覧