マッサージャ(クッションタイプ) HM-342-DB ディープブラウン | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

マッサージ機器

マッサージャ(クッションタイプ) HM-342-DB ディープブラウン

    • マッサージャ(クッションタイプ) HM-342-DB ディープブラウン
    • マッサージャ(クッションタイプ) HM-342-DB ディープブラウン

    価格 ¥4,980(税別)

    マッサージャ(クッションタイプ) HM-342-DB ディープブラウン

    価格 ¥4,980(税別)

    販売終了

    • ネイビー
    • ワインレッド

    JANコード

    4975479408649

    カラー

    ディープブラウン

    本体質量
    (単位:g)

    1.6kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:390mm

    高さ:105mm

    奥行:265mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:365mm

    高さ:250mm

    奥行:110mm

    付属品

    専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    ピンポイントで疲れた場所にフィット

    ■ちいさくて軽いから、どこでも快適マッサージ
    ■スイッチを押すだけの簡単操作
    ■カバーは簡単に取り外して、洗濯や交換が可能
    ■部屋になじむ、落ち着いた色合いの3色展開

     

    この商品のパーツ一覧