クッションマッサージャ HM-341-BG ベージュ | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

マッサージ機器

クッションマッサージャ HM-341-BG ベージュ

    • クッションマッサージャ HM-341-BG ベージュ
    • クッションマッサージャ HM-341-BG ベージュ
    • クッションマッサージャ HM-341-BG ベージュ
    • クッションマッサージャ HM-341-BG ベージュ

    価格 ¥4,743(税別)

    クッションマッサージャ HM-341-BG ベージュ

    価格 ¥4,743(税別)

    販売終了

    その他のカラー

    • ブラウン
    • ピンク

    JANコード

    4975479408564

    カラー

    ベージュ

    本体質量
    (単位:g)

    1.6kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:390mm

    高さ:265mm

    奥行:105mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:370mm

    高さ:250mm

    奥行:110mm

    電源

    ACアダプタ

    付属品

    専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証付)

    (医療機器届出)番号

    224AABZX00036000

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    首・肩、脚、腰・背中に使えるマッサージ器

    ピンポイントで、疲れた場所にフィット


    小さくて軽い、コンパクトなクッションタイプなので、椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。厚みは約105mmなので、椅子に座って腰や背中にあてて使用しても前のめりにならず、楽な姿勢で使うことができます。




    スイッチを押すだけの簡単操作


    スイッチを押すと内蔵の4つのもみ玉が回転し、こりや痛みをほぐします。もう一度スイッチを押すと、もみ玉に内蔵したヒーターが作動。人の手のようなあたたかなもみ感でマッサージを行います。再度スイッチを押すと電源が切れますが、マッサージ開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。




    カバーは簡単に取り外して、洗濯や交換が可能


    カバーは、柔らかく、肌触りのよい生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。




     

    この商品のパーツ一覧