マッサージャ(シートタイプ) HM-330-DB ディープブラウン | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

マッサージ機器

マッサージャ(シートタイプ) HM-330-DB ディープブラウン

    • マッサージャ(シートタイプ) HM-330-DB ディープブラウン
    • マッサージャ(シートタイプ) HM-330-DB ディープブラウン

    価格 ¥19,800(税別)

    マッサージャ(シートタイプ) HM-330-DB ディープブラウン

    価格 ¥19,800(税別)

    販売終了

    • ワインレッド

    JANコード

    4975479408717

    カラー

    ディープブラウン

    本体質量
    (単位:g)

    4.5kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:430mm

    高さ:610mm

    奥行:130mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:644mm

    高さ:473mm

    奥行:202mm

    電源

    AC100V 50/60Hz

    付属品

    専用ACアダプタ、本体カバーセット(本体装着済み)、取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    ヒーターを搭載したもみ玉が、温めながら背中・腰をマッサージ

    ■簡単操作で背中・腰をマッサージ
    ■速さを選べる、2段階切り替え
    ■じんわりと温めるヒーター機能
    ■収納しやすいコンパクト設計
    ■カバーは簡単に取り外して。洗濯や交換が可能

     

    この商品のパーツ一覧