エアマッサージャ HM-261-BW ブラウン さらさら生地カバー | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

マッサージ機器

エアマッサージャ HM-261-BW ブラウン さらさら生地カバー

    • エアマッサージャ HM-261-BW ブラウン さらさら生地カバー
    • エアマッサージャ HM-261-BW ブラウン さらさら生地カバー
    • エアマッサージャ HM-261-BW ブラウン さらさら生地カバー
    • エアマッサージャ HM-261-BW ブラウン さらさら生地カバー
    • エアマッサージャ HM-261-BW ブラウン さらさら生地カバー
    • エアマッサージャ HM-261-BW ブラウン さらさら生地カバー
    • エアマッサージャ HM-261-BW ブラウン さらさら生地カバー
    • エアマッサージャ HM-261-BW ブラウン さらさら生地カバー

    価格 ¥21,880(税別)

    エアマッサージャ HM-261-BW ブラウン さらさら生地カバー

    価格 ¥21,880(税別)

    販売終了

    JANコード

    4975479408786

    カラー

    ブラウン

    本体質量
    (単位:g)

    1.7kg

    ACアダプタ含まず

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:610mm

    高さ:550mm

    奥行:60mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:300mm

    高さ:345mm

    奥行:180mm

    電源

    AC100V 50/60Hz

    付属品

    ・専用ACアダプタ・本体カバーセット・足裏用アタッチメント・収納バッグ・取扱説明書(品質保証書付き)

    (医療機器届出)番号

    227AABZX00073000

    機器種別

    管理医療機器

    その他の特徴

    対象足サイズ:20~27cm対象ふくらはぎ周:30~43cmカバーのタイプ:さらさら生地

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    脚の「疲れ」と「むくみ」を、包み込むようにマッサージ
    ヒーター付きで足先温か

    ふくらはぎから足先まで、包み込むように空気で加圧してマッサージ


    「もみほぐし」「しぼりあげ」「もみほぐし(ふくらはぎ)」の3つのモードを搭載。ボタン1つで切り替えが可能です。また、必要以上の刺激を防ぐため、マッサージ開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」を搭載しています。




    足先をじんわりと温める「あたため機能」


    足先をすっぽり包むフード付き。また、足先部分にはヒーターを搭載。フードとヒーターで足先を温めながら、気持ちよくマッサージします。

    ※あたため機能による温熱治療効果はありません。




    強さを選べる3段階の切り替え


    マッサージの強さは、弱/中/強と3段階の切り替えが可能。お好みの強さを選んでマッサージができます。




    足裏をしっかりマッサージする足裏用アタッチメント


    付属品の足裏用アタッチメントを使用することで、突起部分を足裏にあてながら、より強い刺激でマッサージすることが可能です。




    すっきり収納ができるコンパクトデザイン


    本体は折りたたむことができるので、すっきり収納できます。また、本体カバーには肌触りのよい生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、清潔にお使いいただけます。



     

    この商品のパーツ一覧