マッサージャ(フットエアータイプ) HM-255-WR ワインレッド | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

マッサージ機器

マッサージャ(フットエアータイプ) HM-255-WR ワインレッド

    • マッサージャ(フットエアータイプ) HM-255-WR ワインレッド
    • マッサージャ(フットエアータイプ) HM-255-WR ワインレッド

    価格 ¥6,980(税別)

    マッサージャ(フットエアータイプ) HM-255-WR ワインレッド

    価格 ¥6,980(税別)

    販売終了

    • ディープブラウン

    JANコード

    4975479408687

    カラー

    ワインレッド

    本体質量
    (単位:g)

    600g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:550mm

    高さ:55mm

    奥行:200mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:200mm

    高さ:250mm

    奥行:155mm

    電源

    AC100V 50/60Hz

    付属品

    専用ACアダプタ、本体カバー、収納バッグ、取扱説明書(品質保証書付き)、クイックマニュアル

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    2つのエアバッグが、ふくらはぎをやさしくもみ上げ

    ■2つのエアバッグが、ふくらはぎをすっきりもみ上げ
    ■強さを選べる、2段階切り替え
    ■すっきり収納できるコンパクトデザイン
    ■カバーは簡単に取り外して、洗濯が可能

     

    この商品のパーツ一覧

    マッサージャ ACアダプタ HM-AC-253

    ¥2,500(税別)

    在庫あり

    マッサージャ ACアダプタ HM-AC-253

    エアマッサージャ 交換カバー HM-255-COVWR

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    エアマッサージャ 交換カバー HM-255-COVWR
    エアマッサージャ 本体カバー HM-253-COVPK ピンク
    エアマッサージャ 本体カバー HM-253-COVBW ブラウン