マッサージャ(フットタイプ) HM-241-DB ディープブラウン | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

マッサージ機器

マッサージャ(フットタイプ) HM-241-DB ディープブラウン

    • マッサージャ(フットタイプ) HM-241-DB ディープブラウン
    • マッサージャ(フットタイプ) HM-241-DB ディープブラウン

    価格 ¥6,980(税別)

    マッサージャ(フットタイプ) HM-241-DB ディープブラウン

    価格 ¥6,980(税別)

    販売終了

    • ワインレッド

    JANコード

    4975479408663

    カラー

    ディープブラウン

    本体質量
    (単位:g)

    1.3kg

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:310mm

    高さ:180mm

    奥行:320mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:320mm

    高さ:175mm

    奥行:320mm

    電源

    AC100V  50/60Hz

    付属品

    専用ACアダプタ、フード、メッシュ布カバー、取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    あたたかなもみ感も楽しめる。回転するもみ玉が足裏をマッサージ。

    ■回転するもみ玉が、足裏をマッサージ
    ■夜でも周りに気兼ねなく使える静音設計
    ■通気性の良いメッシュ布カバー
    ■着脱・洗濯可能なフード付き

     

    この商品のパーツ一覧

    ネックマッサージャ 専用ACアダプタ HM-141-AC2