ネックマッサージャ HM-142-DB ディープブラウン | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

 

マッサージ機器

ネックマッサージャ HM-142-DB ディープブラウン

    • ネックマッサージャ HM-142-DB ディープブラウン
    • ネックマッサージャ HM-142-DB ディープブラウン

    価格 ¥8,980(税別)

    ネックマッサージャ HM-142-DB ディープブラウン

    価格 ¥8,980(税別)

    販売終了

    その他のカラー

    • ブラウン
    • ピンク
    • ワインレッド

    JANコード

    4975479408748

    カラー

    ディープブラウン

    本体質量
    (単位:g)

    1,180g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:360mm

    高さ:338mm

    奥行:178mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:352mm

    高さ:350mm

    奥行:186mm

    電源

    AC100V 50/60Hz

    付属品

    専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

    首などの疲れた筋肉をつつみこみ、しっかりとマッサージ。

    2段階スピードによるマッサージ


    内蔵のもみ玉が回転し、こりや痛みをほぐします。マッサージのスピードは、「速い」「遅い」の2段階の切り替えが可能なので、その日のこり具合に合わせて、お好みのスピードを選ぶことができます。
    マッサージ開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。




    使いやすい、小さくて軽いコンパクト設計


    首や肩まわりにフィットしやすく軽量なコンパクトな形状で、ほぐしたい部位にピッタリとあててマッサージを行うことができます。




    首以外のマッサージにも対応!


    首や肩だけでなく、腰や太もも、ふくらはぎなど、こりや疲れを感じやすい部位にもご使用いただけます。




    じんわりと温めるヒーター機能


    マッサージ中にヒーターボタンを押すと、もみ玉に内蔵したヒーターが作動。筋肉を温めながら、しっかりとコリをほぐすことができます。




     

    この商品のパーツ一覧

    ネックマッサージャ 専用ACアダプタ HM-141-AC2