ねむり時間計 HSL-004T-B ブルー | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

ヘルスケア商品や消耗品・パーツをご購入いただけます。

その他の商品

ねむり時間計 HSL-004T-B ブルー

ねむり時間計 HSL-004T-B ブルー
ねむり時間計 HSL-004T-B ブルー

価格 ¥8,480(税別)

商品特徴

温湿度センサーを搭載!ねむりを記録&スッキリ目覚めをサポート

枕元に置くだけで、寝返りなどの寝具の動きから、寝つき時間や睡眠時間、起床にかかった時間を測定。起きやすいタイミングに音を鳴らす「スッキリアラーム」も搭載しています。また新機能として「温湿度センサー」を搭載。お休み中の温度と湿度を測定し、 寝室環境が快適だったかどうかをアプリで確認できます。

その他のカラー

  • レッド

販売終了

JANコード

4975479414756

本体質量
(単位:g)

65g

外形寸法
(単位:mm)

幅:83mm

高さ:83mm

奥行:16mm

個装箱外形寸法
(単位:mm、重さはg)

幅:110mm

高さ:220mm

奥行:25mm

カラー

ブルー

電源

DC6V(リチウム電池CR2032×2個)

付属品

お試し用電池(CR2032×2個、内臓)、簡易ドライバー、クイックガイド(品質保証書付き)

この商品のパーツ一覧

 この商品のパーツはございません。