• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    治療機器

    コードレス低周波治療器 HV-F601T1-C

    パーツ消耗品はこちら
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T1-C
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T1-C
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T1-C
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T1-C
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T1-C
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T1-C
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T1-C
    • コードレス低周波治療器 HV-F601T1-C

    ¥19,800(税込)

    コードレス低周波治療器 HV-F601T1-C

    ¥19,800(税込)

    個数

     
    ※本商品のご使用には、専用アプリのダウンロードが必要です。

    アプリに対応したスマートフォン端末一覧は こちら

    ※HV-F601Tシリーズ(HV-F601T/HV-F602T/HV-F601T1/HV-F601T1-C)のうち、本体は最大2台まで同時に使用できます。

  • 新しい画像
  • JANコード

    4975479418228

    本体質量
    (単位:g)

    本体:約42g パッドM:約17.5g 充電器:約61g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:60mm

    高さ:72mm

    奥行:15.7mm

    横60×縦72×厚さ15.7mm(本体のみ)

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:281mm

    高さ:126mm

    奥行:142mm

    電源

    DC3.7V(リチウムイオン電池)

    付属品

    本体(1台)、パッドM(1枚)、収納ケース、パッドホルダー、専用充電器、専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)

    医療機器認証番号

    230AGBZX00089000

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    低周波治療のしくみと効果

    プロアスリートにも使われている「マイクロカレント」コース搭載
    プロアスリートにも使われている「マイクロカレント」コース搭載
    スポーツの分野でコンディショニングケアにも使われている「マイクロカレント」コースは、刺激を感じることのない微弱な電流を使った治療コースです。
    痛みのある部位や関節の上または下に貼り付けて、ケアします。     
    豊富な治療モードで多様な疲労に直接はたらきかけます
    豊富な治療モードで多様な疲労に直接はたらきかけます
    【もむ】【指圧】【リズムたたき】等の心地よい刺激で血行促進し、筋肉の疲労回復をサポートするモードや、肩や腰などの特定の部位を治療するときにおすすめのモードなど、患部の状態や疲労感に合わせた豊富な治療モードをお選びいただけます。      
    大きなパッドで広範囲を治療
    大きなパッドで広範囲を治療
    大きな筋肉にも使えるパッドで腰や背中に使いやすい形です。
    運動後の回復を効率よく行うことができます。

    低周波治療器の効果と操作方法

    スマホアプリを使って操作 コードレスを実現
    スマホアプリを使って操作 コードレスを実現
    本体は、スマートフォン+専用アプリで操作します(Bluetoothで接続)。
    ※本商品のご利用には、対応スマートフォンと専用のスマートフォンアプリ「オムロン低周波」が必要です。    
    プロアスリートも使っている「マイクロカレント」コース
    プロアスリートも使っている「マイクロカレント」コース
    電気的な刺激をほとんど感じることのない、ごく微弱な電流を使った治療コースです。
    運動後のコンディショニングケアに役立ちます。
    スポーツの世界ではコンディショニングケアによく使われています。
    低周波コース
    低周波コース
    ー+のボタンにて20段階で強さの調節が可能。
    やさしい刺激から強めの刺激まで、お好みの強さを細かく選択いただけます。

    内容物について

    いつでも・どこでも使えるコードレス設計
    いつでも・どこでも使えるコードレス設計
    コードレスだから操作の煩わしさがなく、貼りにくい部位でも簡単にケア。
    手軽に持ち運べるので、様々なシーンで活用できます。
    持ち運びに便利な収納ケース
    持ち運びに便利な収納ケース
    収納ケースには本体、パッドM、パッドホルダー、専用充電器、専用ACアダプタが入ります。
    治療に必要な製品の一式が収納できるので持ち運び、保管にも便利です。
    コンパクトなサイズで小さなバッグでも持ち運びできる
    コンパクトなサイズで小さなバッグでも持ち運びできる
    持ち運びやすい薄くコンパクトなサイズ感。
    かさばりにくいため外出先や旅行先などの出先でも使用ができます。

    内容物について

    パッドについて
    パッドについて
    パッドは消耗品です。
    粘着面が傷んだら別売のパッドをご購入ください。
    コードレスパッドL1枚 HV-WPAD-LJP
    コードレスパッドM1枚 HV-WPAD-MJP
    内容物
    内容物
    本体、パッドM、収納ケース、パッドホルダー、専用充電器、専用AC アダプタ、取扱説明書
    免責事項について
    免責事項について
    必ずオムロンヘルスケア(株)が製造している純正品の粘着パッドをご使用ください。
    模倣品を使用されると、
    ・安全上の問題につながる恐れがあります。
    ・機器に不具合が生じる可能性があります。
    純正品以外を使用された場合の不具合や事故につきましては一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。