• Healthcare Store ヘルスケアストア
  • 商品やパーツ・消耗品をフリーワードから検索できます。
    商品名や本体型式(型番)を入力してください。
    ※商品本体の型式からパーツ・消耗品を検索することもできます。

    治療機器

    温熱低周波治療器 HV-F321-W ホワイト

    パーツ消耗品はこちら
    • 温熱低周波治療器 HV-F321-W ホワイト
    • 温熱低周波治療器 HV-F321-W ホワイト

    ¥18,480(税込)

    在庫僅か

    温熱低周波治療器 HV-F321-W ホワイト

    ¥18,480(税込)

    個数

    在庫僅か
     

    その他のカラー

    • ブラウン


    ラッピングご希望の方は下記よりお選びください

    JANコード

    4975479417993

    カラー

    ホワイト

    本体質量
    (単位:g)

    190g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:103mm

    高さ:103mm

    奥行:29mm

    縦103×横103×厚さ29mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:166mm

    高さ:210mm

    奥行:80mm

    付属品

    温熱導子コード×1本、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具×1個、専用ACアダプタ(充電用×1個)、収納ケース×1個、取扱説明書(品質保証書付き)

    消費電力

    10W(ヒーター部7W含む)

    医療機器認証番号

    227AGBZX00121A01

    医療機器分類

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特長

    温熱と低周波で、血行を促進し、心地よく患部を刺激
    充電式で、場所を選ばず使える

    温熱でじんわり温めて、低周波でコリや痛みを緩和。
    「温治療」と「低周波」の2つの治療コース

    患部を約30秒間温めてから、約60秒間低周波による刺激することで、 コリや痛みを心地よくほぐします(「温治療コース」)。 温めることで、血行を促進し、コリの緩和や筋肉の疲労回復を早める効果が期待できます。
    定期的な体のケアには、30分間低周波でじっくり治療する、「低周波コース」が最適です。

    場所を選ばず使える充電式

    充電式なので、ACコードが邪魔にならず、ご自宅以外にも、会社や旅行先など、 お使いいただく場所を選びません。

    全身のコリや痛みに対応する、選べる多彩なモード

    治療箇所は、肩・腰・腕・関節・ふくらはぎ・足裏の6か所。「部位選択モード」と、 「たたく」「もむ」「おす」の3種類の「もみ方モード」から、最適な治療を選べます。

    お好みの強さを選べる、20段階の強さ調節

    低周波の刺激は、20段階で調節可能。やさしい刺激から強めの刺激まで、 お好みの強さを選んで治療できます。