疼痛治療器 HV-F3000 | オムロン ヘルスケアストア

オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

治療機器

疼痛治療器 HV-F3000

    • 疼痛治療器 HV-F3000
    • 疼痛治療器 HV-F3000

    価格 ¥47,429(税別)

    疼痛治療器 HV-F3000

    価格 ¥47,429(税別)

    販売終了

    JANコード

    4975479607233

    本体質量
    (単位:g)

    400g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:233mm

    高さ:40mm

    奥行:92mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:427mm

    高さ:327mm

    奥行:115mm

    付属品

    ひざ専用パッドセット(HV-HZPAD)、標準パッドセット(HV-HYPAD)、専用ACアダプター、収納ケース、取扱説明書、ユーザー登録カード、かんたん操作ガイド、

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ一覧

    低周波治療器 標準パッド用導子コード HV-CODE-HY

    低周波治療器 ACアダプタ HV-ADP-3000

    ¥2,000(税別)

    在庫あり

    低周波治療器 ACアダプタ HV-ADP-3000