低周波治療器 HV-F127-J3 | オムロン ヘルスケアストア

オムロンの公式オンラインストア 
付属品・消耗品・パーツもお取り扱いしています

治療機器

低周波治療器 HV-F127-J3

    • 低周波治療器 HV-F127-J3
    • 低周波治療器 HV-F127-J3

    価格 ¥6,648(税別)

    低周波治療器 HV-F127-J3

    価格 ¥6,648(税別)

    販売終了

    JANコード

    4975479405129

    本体質量
    (単位:g)

    120g

    外形寸法
    (単位:mm)

    幅:60mm

    高さ:154mm

    奥行:21mm

    個装箱外形寸法
    (単位:mm、重さはg)

    幅:179mm

    高さ:222mm

    奥行:40mm

    電源

    単4形乾電池×2個

    付属品

    導子コードK1本、ロングライフパッド1組2枚入り(HV-LLPAD)、お試し用単4形アルカリ電池X2本、導子収納具、ソフトケース、取扱説明書、

    (医療機器届出)番号

    21300BZZ00457000

    機器種別

    管理医療機器

    商品仕様・スペック

    閉じる

    商品特徴

     

    この商品のパーツ一覧

    低周波治療器 導子コード HV-CODE-K

    ¥700(税別)

    在庫あり

    低周波治療器 導子コード HV-CODE-K